Tout sur les pelles hydrauliques : un guide complet
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les pelles hydrauliques sont l’épine dorsale du terrassement moderne. Vous pouvez compter sur eux pour creuser, soulever, charge et démolir avec rapidité et précision. 

Vous trouverez plusieurs types de pelles hydrauliques disponibles, telles que des minipelles hydrauliques et des pelles hydrauliques à portée prolongée. Les pelles hydrauliques disposent également de pièces complexes et d’une gamme surprenante d’accessoires.

Ce guide vous donne une vue d’ensemble et des détails pratiques en un seul endroit pour vous aider à trouver la bonne pelle hydraulique et les bons accessoires pour votre travail.

Une brève histoire des pelles hydrauliques 

L’histoire commence avec la pelle à vapeur, brevetée en 1839. Il peut déplacer 300 mètres de matériau par jour. Une équipe d’hommes avec des pioches et des pelles ne pouvait creuser que 12 mètres par jour.

Le circuit hydraulique a occupé le devant de la scène dans les années 1890. La pelle hydraulique à action directe de la Kilgore Machine Company utilisait quatre vérins à action directe au lieu de câbles, une avancée qui a défini le modèle pour les machines d’aujourd’hui.

En 1925, la Caterpillar Tractor Company popularise les chaînes en acier. Ces morceaux serviront bien l’entreprise lorsqu’elle lancera son premier pelle hydraulique hydraulique en 1972. Les chaînes sont toujours la norme pour la plupart des modèles. Au fil des ans, les pelles hydrauliques ont pris de l’ampleur. Caterpillar propose des pelles hydrauliques de 1 à 95 tonnes. 

L’innovation se poursuit au-delà de la Terre avec le robot Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) de la NASA, un concept conçu pour creuser sur la Lune. 

Au cours des deux dernières années, les pelles hydrauliques sont devenues des machines efficaces, à faibles émissions et conviviales utilisateur, offrant une meilleure visibilité, un rayon d’orientation plus étroit et un contrôle hydraulique plus intelligent.

Pièces principales d’une pelle hydraulique

Chaque pelle hydraulique comporte trois systèmes de contrepartie qui fonctionnent ensemble :

  • Train de roulement : La base de la machine est disponible avec des chenilles en acier ou en caoutchouc ou même des roues, ce qui vous permet de travailler sur une variété de terrains. 
  • Maison : Grâce à la rotation à 360 degrés, vous pouvez couper et charge des matériaux rapidement et facilement.  
  • Bras : Vous pouvez creuser, soulever et manipuler tous types de matériaux avec une variété d’équipements.

Des options telles que l’encombrement arrière nul ou réduit, les trains de roulement longs et les cabines améliorées vous offrent un meilleur contrôle et une meilleure sécurité sur les chantiers restreints ou complexes.

Types courants de pelles hydrauliques

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types en fonction de la surface, des contraintes de taille et du travail à effectuer :

  • Pelles hydrauliques à chenilles : Sur chaînes, stables et prêtes pour les terrains accidentés, les pelles hydrauliques à chaînes équilibrent la puissance et la portée pour l’excavation, le chargement et le creusement de tranchées.
  • Pelles hydrauliques sur pneus : Les pelles hydrauliques sur pneus sont plus rapides sur la chaussée et faciles à déplacer. Ils limitent les dommages de surface et réduisent le besoin d’un pont surbaissé entre les travaux à proximité.
  • Minipelles hydrauliques : De par leur taille compacte et leur faible pression au sol, les minipelles hydrauliques sont idéales pour les espaces restreints.  
  • Pelles hydrauliques longue portée : Grâce à leur flèche prolongée et à leur bras, ces pelles hydrauliques spécialisées sont idéales pour creuser des tranchées profondes, draguer des rivières profondes et effectuer des travaux sur des pentes éloignées. 
  • Pelles hydrauliques de démolition : Ces modèles sont conçus pour des opérations de démontage exigeantes et peuvent atteindre une hauteur de travail allant jusqu’à 90 pieds.

Explorez les types de pelles hydrauliques actuels et choisissez celles qui correspondent à votre travail et aux limites du site.

Tailles de pelles hydrauliques et mode de choix 

Il existe de nombreuses tailles de pelles hydrauliques et la taille appropriée dépend de l’accès, de la profondeur d’excavation et des besoins de levage.

  • Mini (jusqu’à ~6 tonnes) : Les minipelles hydrauliques s’adaptent dans des espaces restreints, sont plus légères à transporter et produisent peu d’impact au sol. Ils conviennent bien aux services publics, à l’aménagement paysager et aux travaux résidentiels.
  • Petit (~6-19 tonnes) : Les modèles de petite taille offrent puissance et portée tout en étant faciles à transporter.
  • Taille moyenne (~20-35 tonnes) : Les modèles intermédiaires sont les plus courants sur les sites commerciaux en raison de leur équilibre entre puissance, portée et transportabilité. 
  • Grande (36 tonnes +) : Ces machines sont conçues pour le creusement et le chargement à haut rendement pour les grands projets commerciaux ainsi que pour les travaux dans le secteur minier et dans les carrières.

Adaptez la machine à la capacité du godet requise, au type de sol et à la plage de travail. Le surdimensionnement augmente les coûts. Une pelle hydraulique trop petite peut conducteur des temps de cycle lents et une usure excessive.

Ce que vous pouvez faire avec une pelle hydraulique

Les pelles hydrauliques couvrent un nombre incalculable de situations dans lesquelles vous utiliseriez votre machine dans différents secteurs d’activité : 

  • Construction : Creusez des fondations et des fondations, des tranchées pour des infrastructures réseau, des pentes classe et charge des camions.
  • Travaux routiers : Enlevez la chaussée avec des concasseurs, creusez des fossés et installez des ponceaux.
  • Démolition : Les unités à longue portée font tomber les structures ; Les machines plus petites trient et charge les débris à l’aide de grappins et de pinces.
  • Foresterie et aménagement du territoire : Déblayez les arbres et les souches, contournez le terrain et installez un système de contrôle de l’érosion. 
  • Carrière et granulats : Charger les tombereaux et maintenir les stocks.
  • Gaspillage et recyclage : Manipulez de la ferraille, déplacez des balles et travaillez en toute sécurité sur un terrain irrégulier de décharge sanitaire7e ou site d’enfouissement des déchets.
Des équipements qui agrandissent votre pelle hydraulique

Le changement d’outil permet à votre machine de passer du statut d’excavatrice à celui de solution tout-en-un. Commencez par parcourir les équipements d’outils de travail. Les choix courants incluent : 

  • Godets : Les godets normaux GP, extra-robustes, de nivellement et de curage de fossés s’adaptent à différents besoins en matière de sols et de finition.
  • Tarières : Percez rapidement des trous de poteau et des semelles.
  • Marteaux : Cassez le béton, l’asphalte ou la roche à forte énergie d’impact tout en évitant aux conducteurs d’avoir des outils portatifs.
  • Grappin : Saisissez et soulevez des grumes, des blocs de rocher ou de la ferraille sans perdre le contrôle. 
  • Pinces : Maintenir fermement les charges irrégulières avec le godet.
  • Râteaux : Débroussailler les balais, andainer les débris et préparer les lits de semence.
  • Rippers : Ripper un sol gelé ou un terrain dur avant de creuser pour protéger les godets et réduire les temps de cycle.
  • Compacteurs à plaque vibrante et à tambour : Compactez le sol ou l’asphalte directement à partir de la pelle hydraulique, réduisant ainsi les besoins en machines séparées. 
  • Attaches : Les attaches hydrauliques permettent de changer d’outils en quelques minutes pour vous permettre de rester productif.

Mélangez et assortissez les accessoires en fonction de votre portée. Lors d’un travail de préparation de site, vous pouvez ripper, creuser avec une godet extra-robuste, contacteur dans un godet de nivellement pour terminer, puis compacter la tranchée à l’aide d’une plaque compacteur.

Conseils d’utilisation pour améliorer la productivité

Utilisez ces pratiques pour travailler plus rapidement et en toute sécurité : 

  • Planifier la séquence d’excavation de manière à réduire la distance de pivotement et le repositionnement. Travaillez par couches plutôt que de rechercher la profondeur au même endroit.
  • Calibrer le godet en fonction du matériau. L’argile humide colle et ajoute du poids. La roche nécessite des lames de coupe résistantes à l’abrasion.
  • Utilisez le bras le plus court pour obtenir une plus grande force d’arrachage et de meilleurs temps de cycle.
  • Conserver les chaînes propres et correctement tendues pour éviter une usure prématurée. 
  • Suivez les tableaux de levage. Vérifiez toujours la capacité à la distance et à la hauteur où vous allez soulever.
Notions essentielles sur la sécurité

La sécurité est au cœur de chaque excavation. Gardez ces bases à l’esprit :

  • Appelez avant de creuser pour localiser les services publics.  
  • Installez des patins de travail stables. Éviter de travailler au-dessus de personnes ou de routes ouvertes.
  • Utiliser des protections cabine et un cadre FOPS/ROPS où le matériau risque de chute ou de frapper.
  • Monter les attaches rapides et vérifier les verrouillages des accessoires avant de procéder au levage.
  • Formez les conducteurs aux limites de pente, au rayon d’orientation et aux signaux des observateurs. 
Louer ou acheter ? Choisir ce qui convient le mieux à votre travail

Vous n’avez pas besoin de posséder chaque machine pour mener à bien une opération productive. La location vous permet de vous développer pour de grandes poussées, d’essayer des modèles spécialisés et de contrôler les coûts pour le travail saisonnier.

  • Faites correspondre le modèle à la tâche. Louez une machine à queue courte pour les travaux urbains, un modèle longue portée pour le dragage ou une pelle hydraulique sur pneus pour les travaux de rue.
  • Évitez les immobilisations. Les véhicules de location arrivent entretenus et prêts, souvent avec des technologies de télématique et de sécurité.
  • Essayez avant d’acheter. Validez la taille, la portée et les performances de l’accessoire sur un chantier réel.

Pour planifier votre prochain projet, trouvez un emplacement près de chez vous ou trouvez le service de location Cat Rental℠ près de chez vous.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide

Une pelle hydraulique est un élément de base de la machinerie sur les chantiers de construction en raison de sa polyvalence. Apprenez à trouver la bonne taille de pelle hydraulique pour votre projet.

Lire la suite

Faire partie de l’industrie de la construction signifie que vous avez accès à une grande variété d’équipements lourds différents, mais rien n’est aussi polyvalent, fiable et facile à utiliser que la mini-pelle hydraulique.

Lire la suite

Avec une pelle hydraulique, vous pouvez effectuer de nombreuses tâches nécessaires dans de nombreuses industries lourdes. Découvrez les principales utilisations de Location Cat.

Lire la suite

Location Cat dispose d’un vaste stock de pelles hydrauliques de différentes tailles et configurations. Découvrez ce dont vous avez besoin : une pelle hydraulique sur pneus ou à chaînes.

Lire la suite
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies