Location de tours d’éclairage

Lorsque le travail nécessite des chantiers d’éclairage, des travaux routiers, des interventions d’urgence et des équipes de nuit, Cat Rentals propose des tours d’éclairage prêtes à l’emploi. Parcourez les sélections d’équipements pour les entrepreneurs, les installations et les équipes industrielles.

Pourquoi louer des tours d’éclairage portables ?

La location de tours d’éclairage vous offre un éclairage fiable et prêt pour le chantier pour les travaux de nuit, les conditions de faible luminosité, les événements et les interventions d’urgence, sans le coût ni l’entretien de la propriété.

La location par l’intermédiaire de votre agence Cat Rentals locale vous permet de :

  • Choisissez des tours d’éclairage portables pour les chantiers de construction, les travaux routiers, l’entretien, les événements et les interventions d’urgence
  • Maintenez la productivité des équipes et assurez la visibilité des chantiers pendant les travaux de nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Sélectionnez les options d’éclairage à diodes ou aux halogénures métalliques en fonction de la luminosité, de la durée de fonctionnement et des besoins de l’application
  • Remorquez, positionnez et installez rapidement des tours d’éclairage durables sur des chantiers éloignés ou changeants

Découvrez pourquoi les entrepreneurs continuent de choisir Cat Rentals

Foire aux questions
Quelle est la surface d’éclairage d’une tour d’éclairage ?

La couverture dépend du type de lampe, du flux lumineux et de la hauteur de la tour. Le Cat® Rental Store propose des tours d’éclairage Cat pouvant produire entre 154 000 et 542 000 lumens, offrant une visibilité défricher sur une zone de travail de 3 à 7 acres, idéales pour les applications d’éclairage de construction, d’entretien et d’événements.

Les tours d’éclairage sont-elles remorquables ou portables ?

Oui. Les deux tours d’éclairage Cat sont montées sur remorque pour faciliter le remorquage et faciliter l’installation. Leur conception compacte les rend parfaites pour l’éclairage de chantier dans des lieux de travail éloignés ou changeants.

Proposez-vous des modèles à diodes ou traditionnels ?

Oui. Le Cat Rental Store propose la location de lampes portatives avec des lampes à diodes et des lampes aux halogénures métalliques traditionnelles. Les options de diodes fournissent une lumière vive et uniforme avec une consommation de carburant réduite et une durée de fonctionnement plus longue, tandis que les modèles aux halogénures métalliques fournissent un éclairage fiable et étendu pour les projets à grande échelle.

Quelle est la hauteur des tours d’éclairage Cat ?

La plupart des modèles s’étendent jusqu’à 29 pieds, en utilisant un levage électrique ou un treuil manuel pour un déploiement rapide. La hauteur et l’angle réglable du mât les rendent polyvalentes pour les travaux routiers, la réparation de ponts et l’éclairage de construction généralités.

Puis-je louer des tours d’éclairage pour des événements ou des interventions d’urgence ?

Absolument. Le Cat Rental Store propose des solutions de location de tours d’éclairage pour la construction, les événements publics, les interventions d’urgence et toute application nécessitant un éclairage homogène. Leur rendement élevé et leur conception durable les rendent fiables dans pratiquement tous les environnements.

Quand la location est-elle judicieuse pour mon entreprise ?

La location auprès de The Cat Rental Store est un choix économique pour des besoins d’éclairage temporaires ou saisonniers. La location d’une tour d’éclairage vous permet d’éviter les coûts de propriété et d’entretien tout en vous donnant un accès immédiat à un équipement fiable et bien entretenu, soutenu par une assistance locale experte.

Équipement de construction disponible pour devis rapideÉquipement de construction disponible pour devis rapide
Vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ?
Soumettez un devis rapide avec des informations sur votre projet et un représentant vous contactera pour discuter de vos besoins de location.
Devis rapide
Votre compte a été créé

Votre compte a été créé avec succès. Vous pourrez profiter pleinement de l'expérience de location dans peu de temps, une fois que nous aurons achevé sa vérification.

Continuer vos achatsGérer mon compte
Anglais - USD
Sélectionnez un emplacement Cat Rentals
Rechercher par
Emplacement
Utiliser ma position actuelle
Autoriser l'accès à la localisation