Allt om grävmaskiner: En omfattande guide
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Grävmaskiner är ryggraden i modern schaktning. Du förlitar dig på att de gräver, lyfter, lastar och river med snabbhet och noggrannhet. 

Det finns flera olika typer av grävmaskiner, till exempel minigrävare och grävmaskiner med utökad räckvidd. Grävmaskiner har också komplexa delar och ett överraskande utbud av tillbehör tillgängliga.

Den här guiden ger dig en helhetsbild och praktiska detaljer på ett och samma ställe som hjälper dig att matcha rätt grävmaskin och tillbehör för ditt jobb.

En kort historia om grävmaskiner

Historien börjar med ångskopan, som patenterades 1839. Den kunde flytta 300 meter material per dag. Ett team av män med hackor och spadar kunde bara gräva 12 meter per dag.

Hydrauliken stod i centrum på 1890-talet. Kilgore Machine Companys direktverkande grävmaskin använde fyra direktverkande cylindrar i stället för vajrar, ett genombrott som satte mönstret för dagens maskiner.

År 1925 populariserade Caterpillar Tractor Company stållänkade band. Dessa band skulle komma att tjäna företaget väl när man lanserade sin första hydrauliska grävmaskin 1972. Band är fortfarande standard för de flesta modeller. Under årens lopp har grävmaskiner vuxit i storlek. Caterpillar erbjuder grävmaskiner från 1 till 95 ton. 

Innovationen fortsätter bortom jorden med NASA:s Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR), ett koncept som är byggt för att gräva på månen. 

Under två århundraden har grävmaskiner utvecklats till effektiva, förarvänliga maskiner med låga utsläpp och bättre sikt, snävare svängradie och smartare hydraulstyrning.

Huvuddelar av en grävmaskin

Varje grävmaskin har tre kärnsystem som fungerar tillsammans:

  • Underrede: Maskinens bas finns med stål- eller gummiband eller till och med hjul, vilket gör att du kan arbeta i en mängd olika terränger. 
  • Hus: Med 360-graders rotation kan du skära och lasta material snabbt och enkelt.  
  • Arm: Du kan gräva, lyfta och hantera alla typer av material med en mängd olika tillbehör.

Tillval som noll eller minskad baksvängning, långa underreden och uppgraderade hytter ger dig bättre kontroll och säkerhet på trånga eller komplexa arbetsplatser.

Vanliga typer av grävmaskiner

Du kan välja mellan flera typer beroende på yta, storleksbegränsningar och vilket arbete som ska utföras:

  • Bandgrävare: Bandgrävmaskiner är banddrivna, stabila och redo för tuff terräng och balanserar kraft och räckvidd för grävning, lastning och dikesgrävning.
  • Hjulburna grävmaskiner: Hjulgrävmaskiner är snabbare på trottoaren och lätta att flytta. De begränsar ytskador och minskar behovet av en lowboy mellan närliggande jobb.
  • Minigrävare: Den kompakta storleken och det låga marktrycket gör minigrävmaskiner idealiska för trånga utrymmen.  
  • Grävmaskiner med lång räckvidd: Förlängd bom och sticka gör dessa specialgrävmaskiner utmärkta för att gräva djupa diken, muddra djupa floder och utföra arbete i avlägsna sluttningar. 
  • Grävmaskiner för rivning: Dessa modeller är konstruerade för krävande nedbrytningar och kan nå arbete så högt som 90 fot.

Utforska aktuella typer av grävmaskiner och välj det som passar dina jobb- och arbetsplatsgränser.

Grävmaskinsstorlekar och hur man väljer

Det finns många storlekar på grävmaskiner och rätt storlek beror på åtkomst, grävdjup och lyftbehov.

  • Mini (upp till ~6 ton): Minigrävmaskiner passar i trånga utrymmen, är lättare att transportera och ger låg markstörning. De passar bra för verktyg, landskapsarkitektur och bostadsarbete.
  • Liten (~6–19 ton): Små modeller erbjuder kraft och räckvidd samtidigt som de är lätta att transportera.
  • Mellanstorlek (~20–35 ton): Medelstora modeller är vanligast på kommersiella platser på grund av deras balans mellan kraft, räckvidd och transportbarhet. 
  • Stor (36 + ton): Maskinerna är gjorda för grävning och lastning med hög produktion för stora kommersiella projekt samt gruv- och stenbrottsarbeten.

Matcha maskinen med den skopkapacitet du behöver, jordtypen och Bladets arbetsområden. Överdimensionering ökar kostnaderna. En grävmaskin som är för liten kan leda till långsamma cykeltider och överdrivet slitage.

Vad du kan göra med en grävmaskin

Grävmaskiner täcker otaliga situationer när du skulle använda din maskin i olika branscher: 

  • Konstruktion: Gräv fundament och källare, diken för ledningar, jämna sluttningar och lasta lastbilar.
  • Vägarbete: Ta bort beläggningen med brytare, gräv diken och sätt kulvertar.
  • Rivning: Enheter med lång räckvidd tar ner strukturer; Mindre maskiner sorterar och lastar skräp med hjälp av gripar och tummar.
  • Skogsbruk och markförvaltning: Rensa träd och stubbar, konturera terrängen och installera erosionsskydd. 
  • Stenbrott och ballast: Lasta lastbilar och underhålla lager.
  • Avfall och återvinning: Hantera skrot, flytta balar och arbeta säkert på ojämn deponiterräng.
Redskap som utökar din grävmaskin

Att byta verktyg tar din maskin från en grävmaskin till en allt-i-ett-lösning. Börja med att bläddra bland bilagor till arbetsredskap. Vanliga val är: 

  • Hinkar: Skopor för allmän användning, tung användning, schaktning och dikesrensning passar olika jord- och ytbehandlingsbehov.
  • Skruvar: Borra stolphål och fundament snabbt.
  • Hammare: Bryt betong, asfalt eller sten med hög slagenergi samtidigt som du håller operatörerna borta från handhållna verktyg.
  • Grip: Kläm fast och lyft stockar, stenblock eller skrot utan att tappa kontrollen. 
  • tummar: Håll oregelbunden last säkert med hinken.
  • Krattor: Rensa sly, stränga skräp och förbered såbäddar.
  • Skärare: Riv frusen mark eller hårdpanna innan du gräver för att skydda skoporna och minska cykeltiderna.
  • Vibratorplatta och komprimatortrumma: Kompakt jord eller asfalt direkt från grävmaskinen, vilket minskar behovet av separata maskiner. 
  • Kopplingar: Hydrauliska fästen byter verktyg på några minuter så att du kan vara produktiv.

Mixa och matcha tillbehör så att de passar ditt kikarsikte. När du förbereder platsen kan du riva, gräva med en kraftig skopa, byta till en planeringsskopa för att slutföra och sedan komprimera diket med en plattkomprimator.

Drifttips som förbättrar produktiviteten

Använd dessa metoder för att arbeta snabbare och säkrare: 

  • Planera grävsekvensen för att minska svängsträckan och ompositioneringen. Arbeta i lager i stället för att jaga djup på ett ställe.
  • Dimensionera hinken efter materialet. Blöt lera fastnar och ger tyngd. Rock behöver nötningsbeständiga skäreggar.
  • Använd den kortaste praktiska stickan för mer brytkraft och bättre cykeltider.
  • Håll banden rena och ordentligt spända för att förhindra för tidigt slitage. 
  • Följ lyftdiagrammen. Kontrollera alltid kapaciteten på det avstånd och den höjd där du ska lyfta.
Viktiga funktioner för säkerhet

Säkerheten ligger till grund för varje utgrävning. Tänk på följande grunder:

  • Ring innan du gräver för att hitta verktyg.  
  • Ställ in stabila arbetsplattor. Undvik att arbeta över människor eller öppna vägar.
  • Använd hyttskydd och FOPS/ROPS där material kan falla eller slå ner.
  • Installera snabbfästen och kontrollera fästlåsen innan du lyfter.
  • Tågoperatörer på lutningsgränser, svängradie och spottersignaler. 
Hyra eller äga? Att välja vad som är rätt för ditt jobb

Du behöver inte äga varje maskin för att driva en produktiv verksamhet. Genom att hyra kan du skala upp för stora pushar, prova specialmodeller och kontrollera kostnaderna för säsongsarbete.

  • Matcha modellen med uppgiften. Hyr en maskin med kort svans för jobb i stadsmiljö, en modell med lång räckvidd för muddring eller en hjulgrävare för gatuarbete.
  • Undvik driftstopp. Uthyrningsföretagen anländer servade och klara, ofta med telematik och säkerhetsteknik. 
  • Prova innan du köper. Validera storlek, räckvidd och redskapsprestanda på ett riktigt jobb.

För att planera ditt nästa projekt, hitta en plats nära dig eller hitta Cat Rentals℠ nära dig.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert