Topp sju användningsområden för uthyrning av grävmaskiner
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Grävmaskiner är bland de mest mångsidiga maskinerna på alla arbetsplatser. Med bommar, strön och ett brett utbud av redskap kan de hantera grävning, lyft, rivning och till och med undervattensarbete. Den här guiden går igenom sju av de vanligaste användningsområdena för grävmaskiner och förklarar varför det är ett smart drag att hyra från Cat Rentals℠.

1. Schaktning

Grävmaskiner är mest kända för sin schaktkraft. Deras signaturskopfästen använder tandliknande kanter för att gräva och skopa jord snabbt. Tillämpningar inkluderar dikning för verktyg och fundament eller finsortering av mark för bygg- och landskapsprojekt.

2. Materialhantering

Med ett gripfäste blir grävmaskiner materialhanteringsmaskiner. De flyttar skrymmande föremål som inte får plats i en hink. Vissa modeller kommer med tunga motvikter för ökad stabilitet. Om du vill ha vägledning om hur du väljer rätt inställning kan du läsa den här resursen om grävmaskiner med hjul kontra band.

3. Rivning

Lägg till ett tum- eller brytartillbehör för att förvandla din grävmaskin till ett rivningsverktyg. Tummarna arbetar med hinkar för att greppa, lyfta och flytta material. Hammare levererar kraftfull energi för att bryta upp betong, sten och andra material. Grävmaskiner som är konstruerade för rivning har stabilitets- och säkerhetsfunktioner för att skydda både förare och arbetsplatser.

4. Underjordisk utgrävning

Underjordisk grävning, även kallad tunneldrivning, kräver precision i trånga utrymmen. Skopor, hammare och slipmaskiner för extrema förhållanden hjälper till att gräva gångar, med kompakt radie som gör den ännu mer användbar under jord.

5. Amfibie- och undervattensoperationer

Vissa grävmaskiner är byggda för vattenbaserat arbete. Med långa armar och vattentät tätning kan dessa maskiner muddra floder, underhålla vallar eller utföra jobb i sumpiga förhållanden.

6. Skogsbruk

Skogsmaskiner tar sig an uppgifter som att röja vägar, gripa stockar och hantera sly. Med rätt redskap kan de även bearbeta och kvista virke.  

7. Borttagning av skräp

Skopor, tummar och gripar gör grävmaskiner utmärkta för sanering. Välj den maskinstorlek som balanserar manövrerbarhet med den kraft som behövs för din skräpborttagningsuppgift.

Om du vill ha råd om hur du väljer rätt maskin kan du läsa den här guiden om hur du väljer rätt storlek på grävmaskinen.

Hyr pålitliga grävmaskiner från Cat Rentals

Oavsett om du behöver en minigrävare för trånga utrymmen eller en stor modell för tung grävning har Cat Rentals ett komplett utbud av alternativ. Bläddra bland vårt sortiment av grävmaskiner för att hitta rätt passform. Begär en snabb offert eller hitta en återförsäljare nära dig för att komma igång.

Vanliga frågor om uthyrning av grävmaskiner

Vilken storlek på grävmaskin ska jag hyra?

Grävmaskiner med kompakt svängradie fungerar bäst för trånga utrymmen, medan standard- och stormodeller hanterar tyngre grävning och rivning.

Kan jag hyra grävmaskinstillbehör?

Ja, det är jag. Skopor, hydraulhammare, gripar, matarskruvar och röjare finns tillgängliga så att du kan matcha maskinen med uppgiften.

Varför hyra istället för att köpa?

Genom att hyra undviker du underhåll, lagring och avskrivningskostnader samtidigt som du får tillgång till de senaste modellerna.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar