I sette principali utilizzi del noleggio di escavatori
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Gli escavatori sono tra le macchine più versatili di qualsiasi cantiere. Con bracci, avambracci e un'ampia gamma di accessori, sono in grado di gestire attività di scavo, sollevamento, demolizione e persino lavori subacquei. Questa guida illustra sette degli usi più comuni degli escavatori e spiega perché noleggiare presso Cat Rentals℠ è una mossa intelligente.

1. Movimento terra

Gli escavatori sono noti soprattutto per la loro potenza di movimento terra. I loro esclusivi accessori per benne utilizzano bordi simili a denti per scavare e raccogliere rapidamente il terreno. Le applicazioni includono lo scavo di trincee per utenze e fondamenta o il livellamento di precisione di terreni per progetti di costruzione e paesaggistica.

2. Movimentazione materiali

Con un accessorio a polipo, gli escavatori diventano macchine per la movimentazione dei materiali. Spostano oggetti di grandi dimensioni che non entrano in una benna. Alcuni modelli sono dotati di contrappesi pesanti per una maggiore stabilità. Per indicazioni sulla scelta della configurazione corretta, consultate questa risorsa sugli escavatori gommati e cingolati.

3. Demolizione

Aggiungi un thumb o un interruttore per trasformare il tuo escavatore in uno strumento di demolizione. I thumb lavorano con le benne per afferrare, sollevare e spostare il materiale. I frantumatori forniscono energia ad alto impatto per frantumare cemento, pietra e altri materiali. Gli escavatori progettati per la demolizione includono caratteristiche di stabilità e sicurezza per proteggere sia gli operatori che i cantieri.

4. Scavi sotterranei

Lo scavo sotterraneo, chiamato anche tunneling, richiede precisione in spazi ristretti. Le benne, i martelli e le affilatrici per impieghi estremi aiutano a scavare passaggi, grazie al design a raggio compatto che ne aumenta l'utilità sotterranea.

5. Operazioni anfibie e subacquee

Alcuni escavatori sono progettati per lavori basati sull'acqua. Con bracci lunghi e tenute impermeabili, queste macchine sono in grado di dragare fiumi, mantenere argini o eseguire lavori in condizioni paludose.

6. Silvicoltura

Le macchine per la silvicoltura svolgono compiti come sgomberare strade, afferrare tronchi e gestire spazzole. Con gli accessori giusti, possono anche lavorare e sramare il legno.  

7. Rimozione dei detriti

Benne, thumb e benne a polipo rendono gli escavatori eccellenti per le operazioni di pulizia. Scegliete la dimensione della macchina che bilancia manovrabilità e potenza necessaria per l'attività di rimozione dei detriti.

Per consigli sulla scelta della macchina giusta, consulta questa guida alla scelta dell'escavatore delle dimensioni giuste.

Noleggia escavatori affidabili da Cat Rentals

Che tu abbia bisogno di un miniescavatore per spazi ristretti o di un modello grande per scavi pesanti, Cat Rentals ha una gamma completa di opzioni. Sfoglia la nostra linea di escavatori per trovare la soluzione giusta. Richiedi un preventivo rapido o trova un dealer vicino a te per iniziare.

Domande frequenti sugli escavatori a noleggio

Che dimensioni di escavatore dovrei noleggiare?

Gli escavatori a raggio compatto sono ideali per gli spazi ristretti, mentre i modelli standard e grandi sono in grado di gestire scavi e demolizioni più pesanti.

Posso noleggiare attrezzature per escavatori?

Sì. Sono disponibili benne, demolitori, pinze, coclee e trinciatrici per abbinare la macchina all'attività da svolgere.

Perché noleggiare invece di acquistare?

Il noleggio evita i costi di manutenzione, stoccaggio e ammortamento, offrendo al contempo l'accesso ai modelli più recenti.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie