Types de rouleaux pour les projets de construction
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Le compactage du sol est essentiel pour construire des fondations et des routes solides et stables. Pour atteindre la bonne densité, il faut utiliser le bon outil et les rouleaux sont spécialement conçus pour cette tâche. Chaque type de rouleau s’applique pression différemment, il est donc essentiel de choisir le bon équipement . Voici un guide des principaux types de rouleaux, quand utiliser des  rouleaux à conducteur marchant par rapport aux locations de rouleau à conducteur porté et ce qu’il faut prendre en compte lors de la location.

Quels sont les différents types de rouleaux ? 

Les rouleaux sont disponibles en plusieurs modèles, chacun avec des applications uniques :

  • Cylindriques : Légers et à conducteur accompagnant, ils sont poussés à la main et sont souvent utilisés pour de petits projets comme des allées résidentielles, des chemins ou de petites plaques d’asphalte. 
  • Pneumatiques : Montés avec des pneus gonflés à l’air, ils offrent une large couverture et un fonctionnement plus fluide sur les surfaces inégales. Ils sont couramment utilisés pour le compactage des sols meubles et du sable et le polissage des bases routières.
  • Grille : Équipés de barres d’acier lourdes, ces rouleaux excellent dans les sols grossiers et la construction de routes souterraines. Ils sont rentables pour les routes à faible trafic. 
  • Vibration : disponibles en modèles à simple et double tambour, elles vibrent sur les bases granulaires compactes, les pierres concassées ou les couches d’asphalte. Des versions plus petites à conducteur marchant sont utilisées dans les espaces restreints.
  • Roues lisses : Ces rouleaux statiques ont un ou deux tambours. Les versions à un seul tambour s’adaptent aux espaces restreints ; Les modèles en tandem fonctionnent mieux sur les autoroutes, les trottoirs ou les grandes surfaces pavées. 
  • Pied de mouton : Avec leurs pieds saillants sur le tambour, ces rouleaux tassent l’argile limoneuse ou les sols cohésifs. Elles peuvent être lestées pour une plus grande pression et un compactage uniforme.

En comprenant ces options, les entrepreneurs peuvent adapter le type de rouleau à l’état du sol et à la portée du projet, réduisant ainsi le risque de fondations faibles ou de défaillance prématurée de la chaussée. 

Quand devriez-vous utiliser des rouleaux à conducteur accompagnant ?

Les galets à conducteur accompagnant sont compacts et très maniables. Les conducteurs marchent derrière eux ou les contrôlent à distance. Leur portabilité les rend faciles à transporter et idéaux pour les petits projets ou les projets étroits. 

  • Compactage des accotements et des tranchées
  • Allées résidentielles, trottoirs et pistes cyclables
  • Travaux de fondations et tâches d’aménagement paysager
  • Travaux de réparation ou de réparation d’asphalte dans des espaces confinés

Avec des tambours vibrants lisses, les rouleaux à conducteur marchant gèrent efficacement les sols granuleux comme le sable et le gravier. Les versions de tambour à pieds de mouton sont adaptées à l’argile et au limon, éliminant l’humidité pour une finition dense et durable. Leur conception offre également une grande hauteur de déversement pour les bordures et les bords, ce qui permet de travailler jusqu’aux bords sans endommager les surfaces.

Quand devriez-vous utiliser des rouleaux autoportés ? 

Pour les grands chantiers exigeants, la location  de rouleaux à conducteur porté est plus efficace. Les conducteurs sont assis sur la machine, ce qui réduit la fatigue et augmente la productivité.

  • Pavage d’autoroutes et grands projets routiers
  • Préparation de grand chantier commercial ou industriel
  • Construction de décharges sanitaires, de pistes d’aéroport et de barrages 

Les rouleaux à conducteur porté sont plus lourds et couvrent une plus grande surface par passage, ce qui permet un compactage uniforme rapide. Ils sont disponibles en unités à simple tambour, en tandem, vibrantes et combinées, offrant une flexibilité en fonction du type de sol. Pour les projets de grande envergure, les rouleaux autoportés sont essentiels pour respecter les délais et garantir l’intégrité structurelle.

Comment les rouleaux traitent-ils les différents types de sol ? 

Le sol se divise en deux catégories principales, et les rouleaux doivent être assortis en conséquence :

  • Sols granulaires : les matériaux grossiers comme le gravier, le sable et l’asphalte s’effritent lorsqu’ils sont secs et moisissent lorsqu’ils sont mouillés. Les rouleaux vibrants lisses sont les meilleurs pour cela, appliquant des vibrations pour emprisonner les particules ensemble. 
  • Sols cohésifs : Les matériaux plus fins comme le limon et l’argile blocage l’eau et peuvent former des fissures s’ils sont compactés humides. Les rouleaux à pieds de mouton sont idéaux ici, appliquant une force de damage pour évacuer l’eau et créer des couches stables.

L’utilisation d’un type de rouleau inadapté au sol peut conducteur un compactage irrégulier, une érosion ou un défaillance au fil du temps. Un choix approprié améliore la longue durée de vie des routes et des structures. 

Ce qu’il faut prendre en compte lors de la location d’un rouleau

La location offre un moyen rentable d’accéder au bon rouleau sans investissement à long terme. Pour choisir l’équipement approprié, tenez compte du type de sol, de l’application et de la taille du site. 

  • Pour les espaces restreints ou résidentiels, les rouleaux à conducteur marchant offrent un contrôle précis.
  • Pour les projets larges et ouverts, les rouleaux autoportés offrent la vitesse et l’efficacité nécessaires. 
  • Déterminer si des vibrations sont nécessaires. Les rouleaux vibrants améliorent le compactage sur les sols granuleux, tandis que les modèles statiques peuvent suffire pour les tâches plus légères.

Les besoins d’un projet varient. Le pavage d’un parking est différent du compactage de la décharge sanitaire7e ou site d’enfouissement des déchets ou de la préparation des fondations d’un bâtiment. Les concessionnaires Cat peuvent vous guider vers la machine adaptée à votre envergure et à votre budget. 

Location de rouleaux chez Cat Rentals℠

Cat Rentals propose un large choix de rouleaux et d’autres équipements de compactage pour le compactage et la pose de revêtement. Notre réseau de concessionnaires offre une assistance spécialisée, des conditions flexibles et des machines fiables entretenues pour des performances optimales. Trouvez le magasin de location Cat près de chez vous pour contacter votre concessionnaire local dès aujourd’hui. 

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies