-(1).png)
Les minipelles hydrauliques, également appelées micropelles, offrent de grandes Fonctionnalités dans un encombrement compact. Ils s’adaptent aux espaces résidentiels restreints, se déplacent facilement sur un sol délicat et contacteur rapidement de tâche avec le bon accessoire. Utilisez ce guide pour voir où ces machines brillent et comment les configurer pour les travaux d’aménagement paysager.
Les minipelles hydrauliques offrent un équilibre de puissance, de contrôle et de taille qui convient aux travaux commerciaux et résidentiels. Les principaux avantages du tenon sont les suivants :
- Polyvalence : Les options d’équipement vous permettent de contacteur de l’excavation, du défrichement et du levage sans avoir recours à une deuxième machine. Parcourez les accessoires de vos projets pour élargir ce qu’une seule pelle hydraulique peut faire.
- Accessibilité financière : Les modèles plus petits coûtent moins cher à l’utilisation et au carburant. Vous pouvez également contrôler les coûts initiaux en louant votre équipement.
- Respect de l’environnement : Des moteurs plus petits réduisent la consommation de carburant et le bruit ; Les chaînes en caoutchouc limitent l’impact au sol. Les options électriques peuvent réduire davantage les émissions.
- Les petits espaces s’adaptent : Les machines de moins de quatre tonnes peuvent passer par des couloirs étroits et des portes d’arrière-cour ; Les plus grands modèles mini-modèles ajoutent de la puissance de levage et d’excavation lorsque vous en avez besoin.
- Opportunités résidentielles : Sa taille compacte ouvre la porte à des projets de quartier où les gros équipements ne rentreront pas.
- Maniabilité : l’encombrement arrière réduit ou nul vous aide à tourner dans les chaînes, réduisant ainsi le risque de contact avec les structures à proximité. Les chaînes en caoutchouc améliorent la traction et minimisent les dommages de surface.
- Réduction du bruit : Des machines plus petites et plus silencieuses rendent le travail moins fatigant, ce qui est important lorsque plus de la moitié des travailleurs de la construction ne portent pas de protection auditive complète.

Les minipelles hydrauliques ont une portée d’environ une à 10 tonnes. Les modèles de moins de quatre tonnes s’adaptent aux points d’accès étroits et aux chantiers étroits ; Les mini-chargeuses plus grandes offrent davantage de puissance de levage et d’excavation lorsque le travail l’exige. Adaptez la machine à l’espace, au levage et à la profondeur d’excavation requis pour votre travail.
Nivellement : Utilisez la LAME avant pour le nivellement fin ou le remblayage.
Creusement : Utiliser un godet pour découper une tranchée ou une tarière pour creuser des trous.
Défrichement : Soulever les roches, le béton et les débris ; Retirer les souches et empiler les balais.
Plantation : Placez les arbres et les arbustes dans des espaces restreints ou sur des pentes ; creusez le trou, réglez la motte et remblayez à partir d’une seule machine.
Aménagement paysager : Dégagez la végétation, triez les matériaux et installez les composants des patios, des murs et des chemins.

Choisissez les équipements qui correspondent à vos tâches types. Les pièces ci-dessous facilitent les travaux de déblaiement, d’excavation, de levage et de finition.
- Grappins : Chargez, déchargez et déplacez des débris irréguliers avec un contrôle précis. Les modèles rotatifs ajoutent un positionnement à 360 degrés
- Tarières : Percez des trous et des tranchées, retirez la terre et pénétrez dans un sol dur avec le bon foret et le bon entraînement.
- Godets : Manipulez la roche, l’argile, la terre et le sable. Les options vont de légères à robustes pour le creusement de tranchées et le nivellement.
- Marteaux : Cassez du béton ou de la pierre pour le creusement de tranchées, la démolition et l’excavation à l’aide de coups violents.
- Enfonceurs de pieux : Enfoncer des pieux en bois, en acier ou en béton pour les fondations et le soutien structurel.
- Râteaux : Ramassez les balais et les branches pour un nettoyage rapide avant ou après le travail.
- Treuils : Soulever ou tirer des charges lourdes telles que des souches, des grumes ou de la machinerie sur le site.
- Débroussailleuses-déchiqueteuses : Coupez les broussailles et transformez-les en paillis pour la remise en état et le contrôle de l’érosion.
- Rippers : Déchirez un sol gelé ou compacté et retirez les racines ou les dalles sans abuser d’un godet.
- Pinces : Maintenez les éléments irréguliers dans le godet pour une manipulation sécurisée et des cycles plus rapides.
Un bon fonctionnement protège votre personnel et votre équipement. Avant votre premier travail, consultez le manuel, inspectez la machine et entraînez-vous dans une zone plane et dégagée.
Fonctionnement de base
- Démarrage : Abaisser la LAME jusqu’à ce que la machine s’incline légèrement, régler l’accélérateur, sortir le bras à mi-course et contrôler l’angle du godet.
- Mouvements de creusement : Abaisser la flèche pour engager les dents, utiliser les manipulateurs pour creuser, maintenir la classe avec la flèche levier, déplacer la machine pour vider, et répéter.
- Translation sur pente : Se déplacer lentement pour éviter les déplacements en diagonale sur les pentes. Maintenez des charges basses pour plus de stabilité.
Sécurité
- Conscience situationnelle : Contrôler les alentours, défricher les dangers et empêcher les personnes et les biens d’atteindre le rayon de pivotement.
- Équipements de protection individuelle : Porter un casque de sécurité et des lunettes de protection et toujours attacher la courroie de sécurité.
- Commandes et interverrouillages : Utiliser l’interverrouillage de sécurité pour empêcher tout mouvement inopiné lors de l’entrée ou de la sortie de la cabine.
- Trois points de contact : Maintenez un pied stable lorsque vous montez ou descendez.
- Utilisation de l’équipement : Utiliser chaque outil uniquement pour l’usage auquel il est destiné et équilibrer le poids pour éviter tout basculement.
- Vérifications avant le quart de travail : Inspecter les fluides, les flexibles, les lumières et les jauges ; Tester les commandes et corriger l’usure ou les dommages avant de travailler.
Explorez les équipements d’aménagement paysager spécialisés et parcourez les options de mini-pelle hydraulique. Pour équiper une seule machine en vue de plusieurs tâches, recherchez des équipements pour vos projets.
Cat Rentals℠ compte plus de 1 900 sites dans le monde entier avec des équipes prêtes à vous aider à dimensionner et planifier la machine adaptée à votre tâche.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

.jpeg)