5 types de compresseurs d’air : lequel vous convient le mieux ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Vous avez besoin d’une source fiable d’air comprimé sur vos chantiers ? Une location de compresseur d’air peut fournir la solution idéale. Utilisez-le pour alimenter rapidement et facilement vos outils et équipements pneumatiques tels que les clés , les perceuses et les marteaux pneumatiques, afin de respecter le calendrier de vos projets. Cat Rentals℠ de votre région propose différents types de compresseurs d’air à louer à des tarifs compétitifs, vous êtes donc sûr de trouver le modèle adapté à vos applications.

Quels sont les différents types de compresseurs d’air ?

En effectuant votre recherche de compresseurs d’air, vous rencontrerez probablement certains ou tous les types suivants :

  1. Alternatif : Ces compresseurs reposent sur un piston et un vérin entraînés par un vilebrequin pour fournir de l’air comprimé. Ils sont disponibles en versions mono-étagées, qui aspirent l’air dans le vérin, le compriment avec un piston course et l’envoient dans un réservoir pour le stockage. Les modèles bi-étagés comportent un second piston qui fournit un palier de compression supplémentaire. Le premier offre une capacité de pression d’air allant jusqu’à 120 livres par pouce carré (PSI), tandis que le second produit jusqu’à 175 PSI.
  2. Vis rotative : Un compresseur à vis rotatif comporte deux vis identiques et des rotors qui tournent dans des directions opposées. Ils ont également un lubrifiant qui remplit l’espace entre les deux rotors, ce qui crée un joint et transfère l’énergie. Les vis de rotation et d’engrènement propulsent l’air dans l’unité.
  3. Centrifuge : Ce type de compresseur fonctionne en aspirant l’air dans un rouet rotatif et utilise la force centrifuge pour le pousser vers le centre. Le mouvement de l’air crée une augmentation de la pression, ce qui produit de l’énergie cinétique. Les applications types de ces compresseurs comprennent le traitement des huile et du gaz, le traitement des eaux usées et les applications d’air comprimé mono-étagé à faible pression.
  4. Sans huile : l’élimination de toute trace de contamination est essentielle dans de nombreuses applications à air comprimé. Les compresseurs sans huile n’utilisent pas d’huile sur les parois des vérins. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des matériaux autolubrifiants qui permettent aux pistons de glisser dans le vérin. En plus de réduire le risque de contamination, ces modèles nécessitent moins d’entretien et permettent de réduire les coûts d’exploitation.
  5. Dynamiques : Ces compresseurs sont des machines à débit continu qui aspirent de l’air à l’intérieur via des pales en rotation rapide. Ils créent de la pression en limitant le flux d’air. Les compresseurs dynamiques répondent aux besoins des applications d’air comprimé à usage intensif dans des installations telles que les usines de fabrication de produits chimiques et d’acier.
Quels sont les secteurs d’activité nécessitant la location d’un compresseur d’air ? 

Les compresseurs d’air jeu des rôles importants dans les industries suivantes : 

  • Construction : Les compresseurs d’air sont essentiels pour alimenter les équipements du secteur de la construction et servent de source d’énergie portable pour les marteaux-piqueurs, les laveurs de pression, les climatiseurs, les équipements de peinture au pistolet et plus encore. 
  • Automobile : L’industrie automobile s’appuie sur les compresseurs d’air pour alimenter les outils depuis des décennies. Les compresseurs d’air sont couramment utilisés pour assembler, détailler et peindre des automobiles à un rythme efficace.
  • Agriculture : Comme le domaine de l’agriculture est devenu plus compliqué, les compresseurs d’air ont été utilisés dans la production d’eau, la pulvérisation de pesticides, la fertilisation et l’éradication des gaz à effet de serre. Ils peuvent même être utilisés pour alimenter l’équipement laitier pour la traite des vaches.
  • Produits pharmaceutiques : L’industrie pharmaceutique utilise des compresseurs d’air sans huile avec de l’air stérile pour former presque tous les comprimés et pilules médicinaux sur le marché. Les compresseurs d’air et les équipements pneumatiques sont idéaux pour portionner les médicaments ainsi que pour pulvériser les matériaux de durcissement et de revêtement nécessaires. 
  • Aliments et boissons : Les compresseurs d’air donnent à l’industrie alimentaire et des boissons une longueur d’avance considérable en matière d’augmentation de la productivité et d’uniformité des produits. Avec un compresseur d’air, vous pouvez éplucher et couper les produits, refroidir les produits chauds, injecter des garnitures, congeler des produits, enlever les miettes et déplacer vos produits finis sur la chaîne de montage.
Nous vous aiderons à choisir le meilleur type de compresseur d’air

Location Cat propose une vaste sélection de compresseurs d’air fixes et portatifs dans une variété de capacités de pression, de sortie d’air et de puissance. Les spécialistes de la location présents dans l’un de nos plus de 1 300 sites dans le monde peuvent vous aider à choisir le modèle adapté à vos applications. Nous vous fournirons également un service complet de réparation et d’entretien pendant toute la durée de votre location.

N’hésitez pas à parcourir notre sélection complète de compresseurs d’air à louer dès aujourd’hui. N’hésitez pas à nous appeler au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 pour vous aider. Nous serons également heureux de vous fournir un devis en ligne rapide.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies