¿Por qué alquilar torres de luz portátiles?

El alquiler de torres de luz le ofrece una iluminación fiable y lista para el lugar de trabajo para el trabajo nocturno, en condiciones de poca luz, para eventos y respuesta ante emergencias, sin el costo ni el mantenimiento de la propiedad.

Alquilar a través de su ubicación local de Cat Rentals le permite:

  • Elija torres de luz portátiles para sitios de construcción, obras viales, mantenimiento, eventos y respuesta a emergencias
  • Mantenga la productividad de las cuadrillas y la visibilidad de los sitios de trabajo durante el trabajo nocturno o en condiciones de poca luz.
  • Seleccione las opciones de iluminación LED o de halogenuros metálicos en función del brillo, el tiempo de funcionamiento y las necesidades de la aplicación.
  • Remolque, posicione e instale torres de luz duraderas rápidamente en sitios de trabajo remotos o cambiantes

Descubra por qué los contratistas siguen eligiendo Cat Rentals

Preguntas frecuentes
¿Cuánta área puede iluminar una torre de luz?

La cobertura depende del tipo de luz, la salida de lúmenes y la altura de la torre. Cat® Rental Store ofrece torres de iluminación Cat que pueden producir entre 154.000 y 542.000 lúmenes, lo que proporciona una visibilidad clara de 3 a 7 acres de área de trabajo, ideal para aplicaciones de iluminación de construcción, mantenimiento y eventos.

¿Las torres de luz son remolcables o portátiles?

Sí. Ambas torres de luz Cat están montadas en remolques para facilitar el remolque y una instalación rápida. Su diseño compacto los hace perfectos para la iluminación del lugar de trabajo en ubicaciones remotas o cambiantes.

¿Ofrecen modelos LED o tradicionales?

Sí. La Cat Rental Store ofrece alquiler de luces portátiles con lámparas LED y tradicionales de halogenuros metálicos. Las opciones de LED proporcionan una luz brillante y uniforme con un menor consumo de combustible y un mayor tiempo de funcionamiento, mientras que los modelos de halogenuros metálicos proporcionan una iluminación fiable de áreas amplias para proyectos a gran escala.

¿Qué altura tienen las torres de luz Cat?

La mayoría de los modelos se extienden hasta 29 pies, ya sea con un levantamiento eléctrico o un cabrestante manual para un despliegue rápido. La altura y el ángulo ajustable del mástil los hacen versátiles para obras viales, reparaciones de puentes e iluminación de construcción en generalidades.

¿Puedo alquilar torres de luz para eventos o respuesta a emergencias?

Absolutamente. La Cat Rental Store ofrece alquileres de torres de iluminación para construcción, eventos públicos, respuesta ante emergencias y cualquier aplicación donde la iluminación constante es esencial. Su alto rendimiento y diseño duradero los hacen confiables en prácticamente cualquier entorno.

¿Cuándo tiene sentido alquilar para mi negocio?

El alquiler en The Cat Rental Store es una opción rentable para las necesidades de iluminación temporales o estacionales. El alquiler de una torre de iluminación lo ayuda a evitar los costos de propiedad y mantenimiento, al mismo tiempo que le brinda acceso inmediato a equipos confiables y con buen mantenimiento, respaldados por el respaldo local de expertos.

Equipo de construcción disponible para cotización rápidaEquipo de construcción disponible para cotización rápida
¿No está seguro de lo que necesita?
Envíe una cotización rápida con información sobre su proyecto y un representante se comunicará con usted para analizar sus necesidades de alquiler.
Cotización rápida
Su cuenta ha sido creada

Su cuenta fue creada exitosamente. Podrá disfrutar de la experiencia de alquiler completa en breve, una vez que completemos su verificación.

Continuar comprandoGestionar cuenta
English - USD
Seleccione una ubicación de Cat Rentals
Buscar por
Ubicación
Usar mi ubicación actual
Permitir acceso a la ubicación