-(1).png)
Las miniexcavadoras, también llamadas microexcavadoras, tienen una gran capacidad en un tamaño compacto. Se adaptan a espacios residenciales reducidos, se mueven fácilmente por terrenos delicados y interruptor tareas rápidamente con el accesorio adecuado. Use esta guía para ver dónde brillan estas máquinas y cómo prepararlas para trabajos de paisajismo.
Las miniexcavadoras ofrecen un equilibrio de potencia, control y tamaño que se adapta a los trabajos comerciales y residenciales. Las ventajas de la chaveta incluyen:
- Versatilidad: Las opciones de accesorios le permiten interruptor de excavación a despeje y levantamiento sin necesidad de una segunda máquina. Explore los accesorios para sus proyectos para expandir lo que puede hacer una excavadora.
- Asequibilidad: Los modelos más pequeños cuestan menos de operar y de combustible. También puede controlar los costos iniciales alquilando su equipo.
- Respeto al medio ambiente: Los motores más pequeños reducen el consumo de combustible y el ruido; Las cadenas de caucho limitan la alteración del suelo. Las opciones eléctricas pueden reducir aún más las emisiones.
- Caben en espacios pequeños: Las máquinas de menos de cuatro toneladas pueden pasar por pasillos estrechos y puertas de patio trasero; Los mini modelos más grandes agregan potencia de levantamiento y excavación cuando la necesita.
- Oportunidades residenciales: El tamaño compacto abre las puertas a proyectos vecinales donde no caben grandes equipos.
- Maniobrabilidad: el giro de la cola reducido o nulo lo ayuda a rotar dentro de las cadenas, lo que reduce la posibilidad de contacto con estructuras cercanas. Las cadenas de caucho mejoran la tracción y minimizan los daños en la superficie.
- Reducción del ruido: Las máquinas más pequeñas y silenciosas hacen que los trabajos sean menos fatigantes, lo que es importante cuando más de la mitad de los trabajadores de la construcción no usan protección auditiva completa.

Las miniexcavadoras abarcan aproximadamente de una a 10 toneladas. Los modelos de menos de cuatro toneladas se adaptan a puntos de acceso estrechos y patios estrechos; Los minis más grandes ofrecen más potencia de levantamiento y excavación cuando el trabajo lo requiere. Adapte la máquina al espacio, levantamiento y profundidad de excavación que requiere su trabajo.
Clasificación: Use la hoja delantera para la nivelación fina o el relleno.
Excavación: Use un cucharón para cortar una zanja o un Ahoyador para cavar agujeros.
Despeje de tierras: Levante rocas, concreto y escombros; Quite los tocones y apile la escobilla.
Plantación: Coloque árboles y arbustos en espacios reducidos o en pendientes; Excave el hoyo, coloque el cepellón y rellene con una sola máquina.
Paisajismo duro: Despeje la vegetación, clasifique materiales y establezca componentes para patios, paredes y caminos.

Elija accesorios que se adapten a sus tareas típicas. Las piezas a continuación soportan los trabajos de limpieza, excavación, levantamiento y acabado.
- Garfios: Cargue, descargue y mueva residuos irregulares con control preciso. Los modelos giratorios agregan posicionamiento de 360 grados
- Sinfines: Perfore agujeros y zanjas, quite la tierra y penetre en el suelo duro con la broca y el mando adecuados.
- Cucharones: Manipule roca, arcilla, tierra y arena. Las opciones gama desde livianas hasta de servicio pesado para zanjado y nivelación.
- Martillos: Rompa hormigón o piedra para abrir zanjas, demolición y excavación con golpes de alto impacto.
- Conductores de pilotes: Impulse pilotes de madera, acero u hormigón para cimientos y soporte estructural.
- Rastrillos: Reúna escobillas y ramas para una limpieza rápida antes o después del trabajo.
- Cabrestantes: Levante o tire de cargas pesadas como tocones, troncos o maquinaria en todo el sitio.
- Desbrozadoras: Corte el crecimiento excesivo y conviértalo en mantillo para la recuperación y el control de la erosión.
- Desgarradores: Desgarre el suelo congelado o compactado y quite las raíces o losas sin abusar de un cucharón.
- Pulgares: Mantenga los artículos irregulares en el cucharón para una manipulación segura y ciclos más rápidos.
Una buena operación protege a su cuadrilla y su equipo. Antes de su primer trabajo, revise el manual, inspeccione la máquina y practique en un área plana y abierta.
Operación básica
- Arranque: Baje la hoja hasta que la máquina se incline ligeramente, ajuste el acelerador, extienda el brazo hasta la mitad y controle el ángulo del cucharón.
- Movimientos de excavación: Baje la pluma para conectar los dientes, utilice las palancas universales para excavar, mantenga la pendiente con la palanca de la pluma, desplácese para descargar y repita.
- Desplazamiento en pendiente: Muévase lentamente para evitar el desplazamiento diagonal en pendientes. Mantenga las cargas bajas para mayor estabilidad.
Seguridad
- Conciencia situacional: Revise los alrededores, despeje los peligros y mantenga a las personas y la propiedad fuera del radio de giro.
- Equipo de protección personal: Use un casco y protección para los ojos, y siempre abróchese la correa de seguridad.
- Controles e interbloqueos: Utilice la intertraba de seguridad para evitar movimientos accidentales al entrar o salir de la cabina.
- Tres puntos de contacto: Mantenga una postura firme al subir o bajar.
- Uso del accesorio: Opere cada herramienta solo para el propósito previsto y equilibre el peso para evitar vuelcos.
- Revisiones previas a la jornada de trabajo: Inspeccione los fluidos, las mangueras, las luces y los medidores; probar los controles y corrija el desgaste o los daños antes de trabajar.
Explore los equipos de jardinería especializados y explore las opciones de excavadora miniatura. Para equipar una sola máquina para más tareas, busque accesorios para sus proyectos.
Cat Rentals℠ tiene más de 1.900 ubicaciones en todo el mundo con equipos listos para ayudarlo a dimensionar y programar la máquina adecuada para su trabajo.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

.jpeg)