14 种基本建筑工装说明
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

工装可以让您从已有的机器中获得更多价值。滑移式或小型挖掘机可以在一天内在多种工具之间开关,通过合适的附件变成装载机、挖掘机、切割机或压路机。对于承包商、园艺师和拆除工作人员来说,附件提供了灵活性和效率。无需投资购买专用的独立机器。以下是按类别组织的 14 个最有用的建筑工装的深入探讨,以及它们使用方式的真实示例。

挖掘和基础作业附件 

地基工作是大多数建筑项目的基础。这些附件可帮助工作人员准确地挖洞、挖沟和准备土壤。

  • 螺旋钻:这些用于在土壤中为柱子、桥墩或树木钻出一致的孔。与手动挖掘相比,围栏安装人员可以节省数小时。直接驱动螺旋钻可为沙土提供速度,而齿轮驱动螺旋钻可为岩石地形提供扭矩。 
  • 挖沟机: 为水管或电线管等公用设施切割狭长笔直的沟渠。市政工作人员依靠挖沟机进行大型设备不适合的路边快速维修。
  • 反铲附件: 将滑移式装载机转变为多功能挖掘机,用于地基、公用事业管路和平整作业。它们在小型作业现场很受欢迎,因为在这些场地中,全尺寸挖掘机并不实用。 
  • 耕耘机: 打碎压实土壤并混合堆肥,使其对景观美化很有价值。农民在种植前使用分蘖机准备苗床并施肥。
清理和物料处理附件 

从风暴清理到仓库工作,高效处理物料至关重要。这些附件使提升、搬运和清理工作更为容易。

  • 抓斗铲斗: 它们配有液压夹,可固定原木和金属屑等笨拙负载。树根抓斗拉树桩;废料抓斗是回收场的标准配置。 

  • 耙子: Level 平整不平坦的地面,收集碎片并打碎团块。园艺师使用它们来准备草坪,而承包商则在平整之前快速清理场地。

  • 液压托盘叉: 它们提供了可靠的托盘搬运能力。在建筑工地上,叉子可以移动石膏板或木材等材料;在农业中,他们处理干草捆和种子手提袋。 

  • 割灌机: 清除茂密的植被和小树。工作人员使用它们来开垦杂草丛生的地块或安全有效地修剪路边刷。

拆除和回收附件 

拆除现场需要功率和精度。借助这些工装,可以分解结构、回收材料并降低运输成本。

  • 液压破碎锤: 用力打碎混凝土、沥青或岩石。道路工作人员使用破碎锤进行路面维修,而采矿作业则使用破碎锤来破碎大石块。 

  • 多功能处理器: 具有可 360 度旋转的钳口,用于切割钢材或破碎混凝土。它们有助于减少机器需要重新定位的频率。这节省了结构拆除的时间。

  • 剪具: 液压剪可切割钢梁、钢筋和金属废料。旋转剪通过减少清拆现场的机器移动来最大限度地提高生产率。 

  • 粉碎机: 将混凝土破碎成小块,同时分离钢筋进行回收。承包商重复使用破碎的混凝土作为填充材料,从而降低了项目成本。

平整和表面处理附件 

一旦挖掘和拆除完成,表面需要平整和稳定。这些附件为路面摊铺或建筑等最终工作做好准备。

  • 铲刀: 高效推动物料并平级别物料。承包商使用 S 型铲刀执行小型回填任务,而 U 型铲刀则用于搬运大量土壤或集料。缓冲铲刀可承受填埋场或采矿应用中的磨损条件。 

  • 压路机附件: 压缩土壤、砾石或沥青。盘式压实机处理沟渠回填作业。钢轮压实机平整路面。轮式压路机为公用事业作业提供平稳的覆盖。

哪些机器与这些附件配合使用? 

滑移装载机、挖掘机、挖掘装载机和轮式装载机是工装的常用载体。连接器使工具更换变得快速而简单。 

履带式型号在泥土、沙地或雪地条件下表现出色,而轮式型号则可以保护草地和人行道。径向提升滑移式装载机适合挖掘作业,而垂直提升滑移式则擅长装载到卡车上。 

为什么要租赁建筑附件?

租赁提供了灵活性和成本控制,特别是对于偶尔需要的附件。钥匙好处包括: 

  • 降低前期成本: 仅在需要时为工装付费,避免长期投资。
  • 操作灵活性: 使用推雪铲或林业切割机等季节性工具扩展服务产品。 
  • 动手测试: 在决定购买之前试用附件,以确保它们满足您的项目需求。

Cat Rentals℠ 使承包商能够获得经过维护并随时可以投入工作的工装。浏览我们的 工装租赁 库存,查看可用的选项,或查找 您 附近的代理商以获取本地支持。立即查找 您 附近的 Cat 租赁店,与代理商联系。 

查找您附近的 Cat 租赁设备
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置