通过建筑设备租赁获得最新技术
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

技术不断改变建筑行业。从先进的 GPS 系统到自动化机器控制,现代化工具可帮助承包商更快、更安全、更有利可图地工作。借助建筑设备租赁技术,您无需长期投资即可获得最新的功能。

为什么设备租赁技术很重要

您投入作业的设备可以决定您是否赢得合同。客户需要安全、准确和高效的工作。拥有最新技术的公司具有内在优势。以下是在租赁设备中使用现代技术的一些主要好处:

  • 更高的效率: GPS 和机器自动化使操作员能够以更少的作业趟数完成作业。 
  • 提高安全性: 摄像头和检测系统可向操作员发出危险警告。 
  • 更好的数据: 远程信息处理和传感器跟踪性能、保养需求和燃油使用情况。 
  • 操作员舒适性: 符合人机工程学的控制装置、温控系统和直观的显示屏可减少疲劳。
通过在设备上安装摄像头和传感器,您的操作员可以更好地了解他们的环境。
通过租赁获得最新技术

通过租赁,您可以在新技术可用后立即使用它们。您无需拘泥于旧机器,而是可以测试升级并立即享受生产率、效率和安全改进。租赁优惠包括:

  • 无长期承诺,购买 前请先测试
  • 访问最新型号和功能 
  • 能够逐个 项目选择技术
  • 项目投标 时的竞争优势
  • 与采购相比节省的成本
更符合人体工程学的控制装置减轻了操作员的压力,而 LED 接口使用户更容易完成日常任务。
最新建筑技术示例

Cat Rentals℠ 提供广泛的技术解决方案选择。这些系统提高了安全、准确性、生产率和盈利能力。

1. 混合动力和电动机器 可降低燃油成本和排放。 通过租赁,您可以尽早获得这些环保选件,而无需等待购买新设备机群。

2. 远程信息处理技术 可收集有关机器运行状况、燃油使用情况、怠速时间和位置的数据。这些信息可帮助管理人员减少浪费、安排保养并提高设备机群效率。远程信息处理技术还通过地理围栏和实时警报来防止盗窃。

3. Cat® VisionLink® 将您的机器、操作员和数据连接到一个中心。通过移动和 Web 应用程序,您可以跟踪工作时间、位置和状况,以做出明智的决策并延长设备机群的使用寿命。

4. Cat Grade 使用自动引导来帮助操作员更准确地进行级别作业。选项包括用于平面和斜坡的 2D 系统或用于复杂设计的 3D 系统。结果是平整速度更快,作业趟数更少,精度更高。

5. Cat Payload 技术可实时测量负载。操作员可以更快地达到目标并避免超载。报告跟踪生产率指标,例如每小时吨数或燃油消耗量。

6. Cat Detect 使用摄像头、传感器和雷达让操作员时刻了解周围环境。它可以减少盲点、防止事故并提高作业现场的安全性。

7. Cat Compact 提供驾驶室反馈,以确保精确压实。操作员只需更少的作业趟数即可获得均匀的密度,从而节省了燃油和人工。

8. Cat Command 支持远程设备控制。操作员可以在安全距离内操作机器,从而提高生产率并降低危险区域中的风险。

租赁设备技术的优势

技术驱动型租赁全面具有优势: 

  • 安全性: 通过警报和检测防止事故。 
  • 生产率: 更快、更准确地完成任务。 
  • 质量: 提供精确、一致的结果,给客户留下深刻印象。 
  • 燃油效率: 油耗更低, 运营成本更低。
  • 舒适型: 通过符合人机工程学的功能和自动化来减轻操作员疲劳。 
  • 节约成本: 降低燃油、保养和人工费用。
  • 机型寿命: 磨损更少,延长了设备的使用寿命。
为采用最新技术的设备选择 Cat 租赁
借助 Cat Rentals℠ 保持领先地位

通过租赁,您可以紧跟新技术并保持业务竞争力。探索 Caterpillar 最新的建筑技术 并浏览 可用的租赁设备。立即查找 离您最近的地点 ,开始使用技术驱动型租赁服务。

查找您附近的 Cat 租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置