Kış Ekipmanı Kiralama ve Soğuk Hava Güvenliği İpuçları
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

İnşaat, ulaşım ve enerji sektörlerinde çalışan birçok insan için dondurucu havalarda dışarıda çalışmak hayatın bir gerçeğidir. Kış güvenlik kritiktir çünkü hazırlıklı değilseniz aşırı soğuk sağlığınıza zarar verebilir. En büyük risk, yaşamı tehdit edebilecek bir durum olan soğuk stresidir. İyi haber şu ki, soğuk stresi doğru önlemlerle yönetebilirsiniz.

Soğuk Gerilim Neden Tehlikelidir?

En büyük aşırı soğuk tehdidi, hipotermi olarak da adlandırılan soğuk stresidir. Bu ciddi bir tehlike. gövde sıcaklığınız normal 98.6 ° F'nin altına düştüğünde olur. gövde'niz kendini ısıtamayabilir, bu da kalıcı hasara ve hatta ölüme neden olabilir.

Soğuk stresi, soğuk ortamlarda işçilerin korunmasına ilişkin ipuçları sağlayan İş Güvenliği ve Health İdaresi (OSHA) tarafından kabul edilmektedir.

En iyi savunmanız, dondurucu koşullarda zamanı sınırlamaktır. Maruz kalmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, soğuk hava için tasarlanmış koruyucu giysiler giyin, mümkün olduğunca kuru kalın ve rüzgarı engelleyin.

Rüzgar soğuğu , soğuk hava ve hareketli rüzgarın birleşimidir ve yönetilebilir bir gün ile tıbbi bir acil durum arasındaki fark olabilir.

Donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda bile, sabit bir esinti çok daha soğuk hissettirebilir. Örneğin:

  • 10 mil rüzgar ile 32°F = -16°F gibi hissediyor
  • 30 mph rüzgar ile 32°F = -26°F gibi hissediyor
  • 10 mil rüzgar ile 0°F = -41°F gibi hissediyor
  • 30 mph rüzgarla 0°F = -53°F gibi hissettiriyor
  • 10 mil rüzgar ile -30°F = -53°F gibi hissediyor
  • 30 mil rüzgar ile -30 ° F = -67 ° F gibi hissediyor

-67 ° F'de, açıkta kalan cilt saniyeler içinde donabilir. Ilıman kış koşulları bile kuvvetli rüzgarlarla tehlikeli hale gelebilir, bu nedenle önceden planlama yapmak şarttır.

Kıyafet ve KKD

Aşırı soğukta çalışmak söz konusu olduğunda, ne giydiğiniz en az kullandığınız aletler kadar önemlidir. Giysiler, donma, hipotermi ve soğuğa bağlı diğer yaralanmalara karşı ilk savunma hattınızdır. Ekipmanınız göreve uygun değilse, hiçbir miktarda kum sizi sıcak tutamaz.

  • Giysileri nem emici taban, yalıtkan orta kısım ve su geçirmez kovan ile katmanlayın.
  • Yalıtımlı botlar, eldivenler, kulaklıklar ve yüz koruması kullanın.
  • Islak dişlileri hızlı bir şekilde değiştirmek için ekstra kuru giysiler taşıyın.
  • Eldiven ve botlarda tek kullanımlık veya elektrikli ısıtıcılar kullanın.
  • Donma riskini azaltmak için açıkta kalan cildinizi örtün.
İş Başında Soğuk Güvenlik Uygulamaları

NWS , soğuk hava güvenlik ve soğuktan nasıl korunulacağı konusunda birinci sınıf bilgiler sağlar. İşte başlamak için birkaç ipucu:

  • Günün en sıcak saatlerinde açık hava görevlerini planlayın.
  • Ekipleri iç mekanlara veya düzenli molalar için ısıtmalı barınaklara döndürün.
  • Buddy sistemini kullanın—aşırı soğukta asla yalnız çalışmayın.
  • Hareketi ve dinlenmeyi dengeleyin—sıcak kalmak için yeterince hareket etmeye devam edin, ancak yorgunluktan kaçının.
  • Titreme, uyuşma, konuşma bozukluğu veya kafa karışıklığı gibi soğuk algınlığının erken belirtilerini izleyin.

Not: gövde makineniz, ısı üretmek için hem yakıta hem de suya ihtiyaç duyan bir fırındır. Proteinler ve sağlıklı yağlar içeren yüksek enerjili yiyecekler yiyin ve susuz kalmayın. Sıcak içecekler en iyisidir - gövde aksi takdirde soğuk sıvıları ısıtmak için kullanacağı enerjiyi korurlar.

Ekipmanı Kışın Çalışır Halde Tutma

Aşırı soğuk sadece mürettebatınızı etkilemez, aynı zamanda makineleri de cezalandırır. Hidrolik sıvılar kalınlaşır, akülerin şarjı düşer ve çelik komponentler kırılgan hale gelir. ekipman kışa hazırlamazsanız, maliyetli arıza süreleri ve tehlikeli arızalar riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

  1. Kış bakım uygulamalarını takip edin. Düşük sıcaklık dereceli sıvılara geçin. Hortumlarda ve keçelerde her gün çatlak olup olmadığını kontrol edin. Makineleri ağır yük altına sokmadan önce daima motorları ve hidrolikleri ısıtın.
  2. Depolama ve hazırlama alanlarını koruyun. Soğuk çalıştırmayı kolaylaştırmak için ekipman ısıtmalı barınaklarda tutun veya yalıtımlı kapaklar ve blok ısıtma cihazları kullanın.
  3. Acil durum güç planlaması yapın. Soğuk çalıştırma kitlerine sahip jeneratörler kiralamak, hiçbir zaman yedek bir ısı kaynağından mahrum kalmamanızı sağlar.
  4. Kışa hazır ataşmanlar kiralayın. Sermayeyi özel aletlere bağlamak yerine, yolları temizlemek ve üretkenliği korumak için kar küreme makineleri, kovalar veya bıçaklarla mikro yükleyiciler kiralayabilirsiniz.

Cat Rentals℠'dan kiralama, soğuk iklimler için tasarlanmış makinelere erişim sağlar. Birçoğu yerleşik ısıtıcılar, kapalı kabinler ve eski filolarda bulunmayan güncellenmiş teknoloji ile birlikte gelir.

Yönetmelikler ve Soğuk Hava Yaralanmalarını Tanıma

Isı stresinden farklı olarak, soğuğa maruz kalmanın işin durması gereken sabit bir sınırı yoktur. İş Güvenliği ve Health İdaresi (OSHA) katı bir sıcaklık sınırı yayınlamaz. Bunun yerine, her işverenin "tanınmış tehlikelerden arınmış" bir işyeri sağlamasını gerektiren 1970 tarihli İSG Yasasını uygular.  

Aşırı soğuk açıkça nitelendirilir, bu nedenle eğitim ve KKD'den ısıtmalı mola alanlarına kadar korumaları yerine getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Soğuk algınlığı ile ilgili yaralanma türlerini anlamak, bir işçi semptom gösterdiğinde hızlı hareket etmenize yardımcı olur:

  • Hendek ayağı: Bunun nedeni, soğuk ve ıslak koşullara uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanır. Islak ayaklar kuru ayaklara göre 25 kat daha hızlı ısı kaybeder. Semptomlar uyuşma, şişme ve kabarcıkları içerir.
  • Donma: Bu, genellikle parmaklarda, ayak parmaklarında, kulaklarda veya burunda cilt ve alttaki dokunun donmasıdır. Hafif donma, karıncalanmaya ve soluk cilde neden olur; Şiddetli vakalar cildi siyaha çevirebilir ve amputasyon gerektirebilir. Kademeli ısınma kritiktir - asla donmuş alanları ovalamayın.
  • Hipotermi: gövde sıcaklığı 95°F'nin altına düştüğünde başlar. Erken belirtiler titreme ve sakarlığı içerir. Şiddetli hipotermi kafa karışıklığına, konuşma bozukluğuna ve bilinç kaybına yol açar. Tedavi acil barınma, kademeli ısınma ve tıbbi bakım gerektirir.

Her çalışan bu uyarı işaretlerini ve yanıt verme adımlarını bilmelidir. Soğuk stresini ne kadar hızlı tanır ve tedavi ederseniz, kalıcı yaralanma riski o kadar düşük olur. OSHA, aşırı soğuğu yönetme konusunda ek kaynaklar sağlar.

Tehlikeleri erkenden tespit etmek için OSHA standartlarına ve eğitim ekiplerine uyum sağlayarak, yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda en iyi yetenekleri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olan daha güvenli, daha esnek bir iş yeri yaratırsınız.

Soğuk Hava Ekipmanı Kiralama için Cat Rentals℠ ile İletişime Geçin

Cat Rentals℠'dan ekipman kiraladığınızda soğuk havalarda arıza yapma şansınız önemli ölçüde azalır. Kuzey Amerika'da 1.300'den fazla ekipman kiralama noktasıyla, Alaska, Kanada ve kuzey orta eyaletlerinde bulabileceğiniz soğuk ortamlarda aşırı soğuk çözümler sağlayabiliriz.

Cat makine seçimimiz greyderler, yükleyiciler ve mikro yükleyiciler gibi soğuk hava performans makinelerini içerir. Kışın çalışan ekskavatörlerin yanı sıra en soğuk zamanlarda bile çalışan ve hayat kurtaran ısı üreten elektrik jeneratörleri kiralıyoruz. Cat Rentals'ta ayrıca karı küreyecek ve üfleme kaldıracak Ataşman ataşmanlar da sunuyoruz.

Aşırı soğuk hava seçenekleriniz için bugün Cat Rentals ile iletişime geçin. Bizi 1-800-RENT-CATCAT numaralı telefondan arayın veya size en yakın uygun lokasyonlarımızdan birine uğrayın.

Size en yakın kiralık Cat bulun
En iyi kıyafet yalıtım olarak çalışıryalıtım
Hiçbir iş, güvenlik veya refahı riske atmaya değmez
dokuları sıcak tutmak donmayı önler
Yalnız Çalışmayın ve Biriyle "Buddy" Yapmayın
İhtiyacınız olan ekipmanlarıekipman özelliğini CatCat Rentals'da bulabilirsiniz
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları