-(1).png)
Byggproffs strävar alltid efter att slutföra jobb i tid och enligt budget. Det kan ibland vara en utmaning att slutföra ett uppdrag inom en viss tidsfrist, men det är viktigt för ditt team att följa ett tillvägagångssätt utan att ta genvägar. Lyckligtvis kan en analys av din nuvarande process för att starta ett uppdrag peka på några ändringar du kan göra för att spara pengar.
Här är några tips på hur du kan minska projektkostnaderna utan att sänka kvaliteten:
Kvaliteten på din arbetsstyrka kan göra skillnaden mellan ett jobb som går smidigt eller ett som är fullt av problem och ligger efter schemat. Ett av de mest effektiva sätten att minska kostnaderna för byggprojekt är att granska potentiella besättningsmedlemmar noggrant under anställningsprocessen.
Genomför omfattande bakgrundskontroller och kontakta tidigare arbetsgivare för att lära dig mer om kvaliteten på kandidaternas arbete och andra viktiga områden som närvaro och förmågan att fungera som en del av ett team. Du kontrollerar också att de har uppfyllt de nödvändiga licenskraven om tillämpligt.
Du kan behöva betala högre löner till de mest kvalificerade arbetarna och ådra dig ytterligare anställningskostnader. Bättre hantverk, ökad produktivitet och kortare tider för att slutföra projekt bör dock mer än väl kompensera för dessa kostnader.
Grundliga utbildningssessioner är avgörande för att upprätthålla säkerhet och effektivitet. Beslutsfattare glömmer ofta att team bara kan använda de resurser som finns tillgängliga om de vet hur de ska använda dem på rätt sätt. Att tillåta en individ att använda maskiner utan utbildning är farligt och kan resultera i dyra skador eller böter.
Beroende på uppgift och utrustning tar utbildningsprogram för anställda allt från några timmar till mindre än en vecka att genomföra. Att hålla dig uppdaterad om medarbetarnas kvalifikationer sätter dig i en position där du tryggt kan delegera uppgifter och skapa en miljö där få mänskliga fel uppstår.
Att anmäla arbetare till utbildningskurser är avgörande för att garantera säkerheten på arbetsplatsen, samt ett utmärkt sätt att begränsa kostsamma misstag som leder till reparationer av maskinparken och materialavfall.
Även de mest kvalificerade och erfarna arbetarna behöver rätt utrustning för optimal prestanda. När du har anställt och utbildat dina besättningar och de är redo att gå till jobbet, se till att de har de bästa verktygen för jobbet. Välj kvalitetsprodukter som tål påfrestningarna vid tung användning under krävande förhållanden. Låt dina arbetslagschefer verifiera att varje individ använder rätt verktyg för ett specifikt program.
Implementera också stränga säkerhetsåtgärder för att skydda verktygen när de inte används. Säkra ett område på plats där du kan låsa in utrustningen i slutet av dagen. Låt inte arbetare ta hem några föremål som inte tillhör dem.
Projektledare ansvarar för att beställa de förnödenheter som besättningarna kommer att använda för att bygga en struktur. Om du vet att ditt företag ofta använder träskivor, spikar, järnvaror, betong eller specifika ballaster, jämför priser från grossister och överväg att köpa i bulk. Att ha ett överskott av material som du ofta behöver hjälper till att påskynda byggandet och minska kostnaderna. Denna praxis gör att du också kan hålla dig borta från upprepade fraktavgifter.
Att köpa råvaror från en grossist ger dig den lägsta kostnaden per enhet. Innan du köper i bulk, se till att du har en säker plats att förvara dina varor så att de håller sig i perfekt skick.
Ta en närmare titt på dina processer och procedurer på plats. Du kanske blir förvånad över hur mycket tid, arbete, material och resurser du kan minska – och hur mycket pengar det kan spara dig.
Att implementera sunda metoder för platshantering börjar med att anställa kompetenta projektledare som kommer att övervaka dina anställda noga och övervaka deras aktiviteter. Dessa proffs bör ha exceptionell kommunikationsförmåga och ha förmågan att sätta upp mål för varje besättningsmedlem och se till att de uppfyller dem.
Ett annat sätt att minska dina kostnader på arbetsplatsen är att införa resurssnåla byggrutiner. Dessa metoder kan optimera dina processer genom att avsevärt minska slöseriet.
Att dra nytta av den utvecklande byggtekniken är ett annat utmärkt sätt att minska kostnaderna för byggprojekt. Överväg att investera i innovationer som drönare som ger bilder på platser ovanifrån för att hjälpa till med planering och övervaka arbetets framsteg. Det finns robotar som kan öka noggrannheten vid platsundersökningar och utföra andra automatiserade uppgifter för att minimera kostsamma mänskliga fel.
Proffs som letar efter sätt att spara pengar på ett byggprojekt måste tänka på sin nuvarande flotta. Är ditt team utrustat för att ta sig an uppgiften? Genom att hyra maskiner från en välrenommerad källa som Cat Rentals℠ kan du planera för nya möjligheter utan att behöva göra en långsiktig investering.
Det är inte alla företag som vill äga sin utrustning. Oavsett om du arbetar med grävning eller rivning ger uthyrning dig flexibiliteten att skaffa maskiner baserat på ett avtal som fungerar för dig. Cat Rentals finns på över 1 300 platser runt om i världen. Genom att samarbeta med din lokala återförsäljare kan ditt byggföretag dra nytta av:
- Maskiner som regelbundet servas av experttekniker.
- Leverans av beställningar direkt till din webbplats.
- Hyresavtal på kort eller lång sikt.
- Tillgång till den senaste tekniken för din bransch.
Cat Rentals introducerar dig till uthyrningsmaskiner från över 70 olika märken. Alla våra erbjudanden är organiserade efter kategori så att du kan hitta uthyrningsmaskiner som passar dina applikationer. Hitta en återförsäljare i ditt område för att se utrustningen personligen.
Ring experterna på 1-800-RENT-CAT för mer information om våra produkter. Du kan också fylla i ett formulär online för att få en offert på den maskin du behöver.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies