.png)
Byggarbeten kan ge upphov till stora mängder avfall, från rivningsavfall till gammalt material och andra föremål. Om byggavfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skapa stora problem för miljön och för folkhälsan.
Tack och lov finns det många sätt att effektivt minska, återanvända och återvinna avfall. Om du arbetar med bortskaffande av byggavfall hjälper dessa avfallshanteringstips dig att få ditt jobb gjort på ett ansvarsfullt sätt.
1. Minska
Det är viktigt att minska mängden byggavfall i ditt projekt, eftersom källreduktion förhindrar att avfall produceras alls. Du kan minska avfallet genom att välja att bevara befintliga byggnader i stället för att skapa nya, designa byggnader med anpassningsbara funktioner för att förlänga deras livslängd, välja material som levereras med minimal förpackning och använda byggmetoder som underlättar demontering och återanvändning.
Genom att vidta dessa åtgärder kan man spara deponiutrymme, minska byggandets påverkan på miljön och till och med minska projektkostnaderna.
2. Återanvändning
Många olika former av byggavfall kan återanvändas i andra produkter. Återanvändbart skräp inkluderar:
- Landskapsarkitektur/markröjning av skräp.
- Betong.
- Isolerade material.
- Rent trä.
- Grus.
- Asfalterade trottoarer.
- Murverk rester.
- Plast.
Produkter som är i hyfsat skick, såsom dörrar och fönster, kan också säljas eller doneras till andra projekt eller organisationer.
Genom att återanvända byggmaterial som går att rädda kan du spara mer resurser samtidigt som du sparar pengar.
3. Återvinn
Byggavfall och byggkomponenter kan ofta återvinnas till andra användbara resurser. Till exempel kan betong och grus omvandlas till ballast och trä kan återvinnas för att skapa möbler.
Det finns tre vanliga metoder för att återvinna byggavfall:
- Platsseparerat: Separera ditt avfall på arbetsplatsen och använd flera lådor för varje typ för att separera material så specifikt som möjligt. Denna metod är ett utmärkt sätt att skapa en atmosfär av ansvar och hjälpa dig att uppnå dina återvinningsmål. Det kräver dock ytterligare utrymme och en hög nivå av övervakning för att säkerställa att återvinningen sorteras korrekt.
- Blandad återvinning: Istället för att separera återvinningen efter typ, använd bara en behållare och låt återvinningen transporteras och sorteras utanför anläggningen. Blandning effektiviserar förvaltningsprocessen på plats och är perfekt om du har ont om utrymme.
- Hybridåtervinning: Hybridåtervinning är en kombination av platsseparerade och blandade metoder och använder bara en låda för varje avfallskategori.
Den bästa metoden för din anläggning beror på den tid och de resurser du kan ägna åt återvinningsprocessen. Tänk till exempel på hur mycket utrymme du har för avfallskärl, om det kommer att ske några förändringar i avfallstypen under projektets gång och om det finns tillräckligt med personal för en effektiv tillsyn.
Kontakta Cat Rentals℠ för dina behov av anläggningsutrustning
Att vidta proaktiva åtgärder för att minska, återanvända och återvinna är avgörande för en korrekt hantering av byggavfall. Att använda rätt utrustning kan också hjälpa dig att minska materialspillet i ditt projekt, eftersom maskiner av hög kvalitet ger den exakta prestanda som krävs för att arbeta med exakt precision.
För att ta reda på mer om den exceptionella utrustning vi har tillgänglig på Cat Rentals℠ eller för att få en hyresoffert, ring oss idag på 1-800-RENT-CAT. Du kan också bläddra i vårt utrustningslager online.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies