.png)
Tryckluft driver otaliga verktyg och maskiner. På byggarbetsplatser, gårdar, fabriker med mera håller det verksamheten igång. Portabla luftkompressorer levererar tryckluft var du än behöver den, särskilt på avlägsna eller tillfälliga platser. Den här guiden utforskar vad portabla luftkompressorer gör, hur industrier använder dem och varför det ofta är smartast att hyra dem.
Tryckluft är luft som lagras vid ett högre tryck än atmosfärstrycket och levereras av en maskin. Bärbara modeller ger omedelbar tillgång till tryckluft när du är på språng och driver allt från pneumatiska verktyg till stora industriella system. Läs mer om olika kompressortyper i den här guiden om typer av luftkompressorer.
Portabla kompressorer används i många branscher, bland annat:
- Konstruktion: Driva spik- och nitpistoler, borrar, hammare och skiftnycklar
- Jordbruk: Köra transportörer, bespruta grödor och använda mejeriutrustning
- Läkemedel: Förpackningsprodukter, beläggningsapplikationer och drivtransportörer
- Tillverkning: Fungerar som reservenheter vid driftstopp, ofta dieseldrivna så att de inte är beroende av el
- Olja och gas: Strömförsörjning av verktyg och styrning av ventiler på avlägsna borrplatser
Även om portabla luftkompressorer är mindre än stationära modeller har de samma viktiga funktioner. De finns i en mängd olika tankstorlekar, CFM- och PSI-kapaciteter, vilket gör det enkelt att hitta rätt passform för ditt jobb. Deras släpvagnsmonterade design gör det enkelt att bogsera runt på arbetsplatser. Jämför alternativen i den här översikten över portabla kontra stationära luftkompressorer.
När du hyr en portabel luftkompressor från Cat Rentals℠ får du mer än bara en maskin. Våra experter hjälper dig att välja rätt modell, oavsett om det är för en dag, en vecka eller längre. Vi erbjuder reparationer i rätt tid, underhåll på plats och pålitlig leverans till din anläggning eller arbetsplats. Utforska alla tillgängliga alternativ i vårt lager av luftutrustning.
Cat Rentals har portabla luftkompressorer från ledande varumärken som Sullair, Sullivan-Palatek och Atlas Copco. Bläddra bland bärbara modeller, begär en snabb offert eller hitta din lokala återförsäljare idag.
Vad kan en portabel luftkompressor användas till?
De driver pneumatiska verktyg och utrustning inom branscher som bygg, jordbruk och tillverkning.
Är portabla kompressorer lika starka som stationära modeller?
Ja, det är jag. Många har liknande kapacitet och samma säkerhetsfunktioner i en mindre, mobil design.
Varför hyra istället för att köpa?
Genom att hyra sparar du initiala kostnader, undviker lagringsproblem och ger tillgång till pålitliga, välskötta maskiner.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies