6 steg för att förbättra byggföretagens vinster
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Byggbranschen är konkurrenskraftig. Att vinna arbete genom att ange de lägsta buden kan hjälpa dig att landa projekt, men vinsten beror på intäkts- och kostnadsdisciplin. Använd dessa steg för att skydda din marginal och bygga ett hälsosammare resultat.

1. Maximera produktiviteten

Vinsten ökar när besättningarna slutför jobben i tid och inom budget. Fokusera på planering, samordning och att ge teamen verktygen för att arbeta säkert och snabbt. Det innebär att slutföra projekt i tid och hantera utgifter så att arbetet håller sig inom budgeten. Se till att dina medarbetare har den utrustning de behöver för uppgiften.

2. Kostnader för kontroll

Spåra arbete, material, utrustning och försäkringar noga. Samla in alla utgifter så att beräknare kan skapa bud som ger vinst och ändå ger vinst. Följ kostnaderna från början till slut och justera sedan efter behov för att hålla projekten på rätt spår.

3. Finjustera din uppskattningsprocess

Korrekta uppskattningar ökar dina chanser att uppnå marginalen. Moderna verktyg hjälper team att hämta data från tidigare jobb så att siffrorna återspeglar verkligheten. Ta hänsyn till riskfaktorer som kan öka kostnaderna och fördröja tidsscheman.

4. Sätt upp intäkts- och vinstmål

Skapa kort- och långsiktiga mål så att du vet vilka projekt du ska driva och hur du ska prissätta arbetet. Tydliga mål vägleder beräknare om markering och hjälper dig att mäta framsteg i olika jobb.

5. Håll kommunikationen öppen

Använd dagliga rapporter, fältanteckningar och andra enkla metoder för att hålla ägare, underleverantörer och arbetslag samordnade. Bra kommunikation gör det lättare att spåra framsteg och åtgärda problem innan de blir förseningar.

6. Genomför en grundlig granskning efter projektet

Jämför uppskattad kontra faktisk vinst efter varje jobb. Om du missade målet kan du analysera varför och ta lärdom. Samla in input från ditt team och bygg en handlingsplan så att nästa projekt presterar bättre.

Hur uthyrning stöder byggföretagens vinster

Att hyra ger dig tillgång till högproduktiva maskiner av senare modell som kan öka effektiviteten och produktionen. Du får också snabba ersättningar för enheter i butiken och ett kostnadseffektivt sätt att möta kortsiktiga toppar i efterfrågan.

Utvald teknik som stöder produktivitet och säkerhet:

• Cat Grade: Denna teknik hjälper till att automatisera arbete i sluttningar för exakta resultat.

• Cat Detect: Fordonsspårning och kameror ger förarna en tydlig bild så att de kan arbeta säkert och säkert. 

• Cat VisionLink®: Övervaka maskindata för att schemalägga arbete och spåra tillgångar.

• Cat Payload: Ombordvägning hjälper förarna att nå målbelastningar varje cykel. 

• Cat Command: Fjärrstyr utrustningen från en plats eller en annan plats.

• Cat Compaction: Monitor visar kompakteringsdata så att du når specifikationerna med färre passeringar. 

Behöver du flexibla alternativ som är i linje med dina mål? Bläddra bland vår utrustning för att se vad som finns tillgängligt, begär en snabb offert eller hitta Cat Rentals nära dig för att komma i kontakt med ditt lokala team.

 

Hitta Cat rentals nära Yougg
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar