.png)
Dla wielu osób zajmujących się budownictwem, transportem i energetyką praca na zewnątrz w mroźną pogodę jest faktem. Bezpieczeństwo zimowe ma kluczowe znaczenie, ponieważ ekstremalne zimno może zaszkodzić zdrowiu, jeśli nie jesteś przygotowany. Największym zagrożeniem jest stres związany z zimnem – stan, który może zagrażać życiu. Dobrą wiadomością jest to, że możesz radzić sobie ze stresem związanym z zimnem, stosując odpowiednie środki ostrożności.
Największym ekstremalnym zagrożeniem zimnem jest stres zimna, zwany również hipotermią. To poważne zagrożenie. Dzieje się tak, gdy temperatura ciała spada poniżej normalnego 98,6°F. Twoje ciało może nie być w stanie się ogrzać, co może spowodować trwałe uszkodzenie, a nawet śmierć.
Stres związany z zimnem jest uznawany przez Occupational Safety and Health Administration (OSHA), który dostarcza wskazówek dotyczących ochrony pracowników w zimnym otoczeniu.
Najlepszą obroną jest ograniczenie czasu w mroźnych warunkach. Gdy narażenie jest nieuniknione, noś odzież ochronną przeznaczoną na zimną pogodę, pozostań tak suchy, jak to możliwe i zabezpiecz przed wiatrem.
Chłód wiatru to połączenie zimnego powietrza i poruszającego się wiatru, który może stanowić różnicę między łatwym do opanowania dniem a nagłym wypadkiem medycznym.
Nawet przy temperaturach powyżej zera stały wiatr może sprawić, że będzie znacznie chłodniej. Na przykład:
- 32°F przy wietrze o prędkości 10 mil na godzinę = odczuwalne jak -16°F
- 32°F przy wietrze o prędkości 30 mil na godzinę = odczuwalne jak -26°F
- 0°F przy wietrze o prędkości 10 mil na godzinę = odczuwalne jak -41°F
- 0°F przy wietrze o prędkości 30 mil na godzinę = odczuwalne jak -53°F
- -30°F przy wietrze o prędkości 10 mil na godzinę = odczuwalne jak -53°F
- -30°F przy wietrze o prędkości 30 mil na godzinę = odczuwalne jak -67°F
W temperaturze -67°F odsłonięta skóra może zamarznąć w ciągu kilku sekund. Nawet umiarkowane warunki zimowe mogą stać się niebezpieczne przy silnym wietrze, dlatego planowanie z wyprzedzeniem jest koniecznością.
Jeśli chodzi o pracę w ekstremalnie niskich temperaturach, to, co nosisz, jest tak samo ważne, jak narzędzia, których używasz. Odzież jest pierwszą linią obrony przed odmrożeniami, hipotermią i innymi urazami związanymi z zimnem. Jeśli Twój sprzęt nie jest w stanie sprostać zadaniu, żadna ilość piasku nie zapewni Ci ciepła.
- Warstwa odzieży z podstawą odprowadzającą wilgoć, izolującym środkiem i wodoodpornym płaszczem.
- Noś izolowane buty, rękawice, nauszniki przeciwhałasowe i ochronną twarz.
- Zabierz ze sobą wyjątkowo suchą odzież, aby szybko zmienić mokre ubranie.
- Używaj jednorazowych lub elektrycznych podgrzewaczy w rękawiczkach i butach.
- Zakryj odsłoniętą skórę, aby zmniejszyć ryzyko odmrożeń.
NWS dostarcza najwyższej klasy informacji na temat bezpieczeństwa w niskich temperaturach i sposobów ochrony przed zimnem. Oto kilka wskazówek, jak zacząć:
- Zaplanuj zadania na świeżym powietrzu w najcieplejszej porze dnia.
- Rotuj załogi w pomieszczeniach lub w ogrzewanych schronach na regularne przerwy.
- Korzystaj z systemu partnerskiego — nigdy nie pracuj sam w ekstremalnie niskich temperaturach.
- Zachowaj równowagę między ruchem a odpoczynkiem - ruszaj się wystarczająco, aby się rozgrzać, ale unikaj zmęczenia.
- Uważaj na wczesne oznaki stresu zimna, takie jak dreszcze, drętwienie, niewyraźna mowa lub dezorientacja.
Uwaga: Twoje ciało jest piecem, który potrzebuje zarówno paliwa, jak i wody do produkcji ciepła. Jedz wysokoenergetyczne pokarmy z białkami i zdrowymi tłuszczami i bądź nawodniony. Najlepsze są ciepłe napoje — oszczędzają energię, którą organizm w przeciwnym razie wykorzystałby do podgrzania zimnych płynów.
Ekstremalne zimno nie tylko wpływa na załogę, ale także na maszyny. Płyny hydrauliczne gęstnieją, akumulatory tracą ładunek, a elementy stalowe stają się kruche. Jeśli nie przygotujesz sprzętu na zimę, ryzykujesz kosztowny przestój i niebezpieczne awarie.
- Przestrzegaj praktyk związanych z utrzymaniem zimy. Przełącz się na płyny przeznaczone do niskich temperatur. Codziennie sprawdzaj przewody giętkie i uszczelnienia pod kątem pęknięć. Przed zastosowaniem dużego potencjału elektrycznego maszyny należy zawsze rozgrzać silniki i układy hydrauliczne.
- Chroń obszary magazynowe i postojowe. Przechowuj sprzęt w ogrzewanych schronach lub używaj izolowanych pokryw i podgrzewaczy bloku silnika, aby ułatwić rozruch w niskich temperaturach.
- Zaplanuj zasilanie awaryjne. Agregaty prądotwórcze z zestawami do zimnego rozruchu gwarantujemy, że nigdy nie zostaniesz bez zapasowego źródła ciepła.
- Wynajmij osprzęt gotowy na zimę. Zamiast inwestować kapitał w specjalistyczne narzędzia, możesz wynająć miniładowarki z pługami śnieżnymi, łyżkami lub lemieszami, aby utorować ścieżki i utrzymać produktywność.
Wynajem w Cat Rentals℠ daje dostęp do maszyn przeznaczonych do pracy w zimnym klimacie. Wiele z nich ma wbudowane nagrzewnice, zamknięte kabiny i unowocześnione technologie, których może brakować w starszych flotach.
W przeciwieństwie do stresu cieplnego, ekspozycja na zimno nie ma ustalonego punktu odcięcia, w którym praca musi się zatrzymać. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) nie publikuje ścisłych limitów temperatury. Zamiast tego egzekwuje ustawę o BHP z 1970 r., która wymaga od każdego pracodawcy zapewnienia miejsca pracy "wolnego od rozpoznanych zagrożeń".
Ekstremalne zimno wyraźnie się kwalifikuje, więc Twoim obowiązkiem jest wprowadzenie środków ochronnych — od szkoleń i środków ochrony osobistej po ogrzewane miejsca do odpoczynku.
Zrozumienie rodzajów urazów związanych z przeziębieniem pomaga szybko reagować, gdy pracownik wykazuje objawy:
- Stopa wykopu: Jest to spowodowane długotrwałym narażeniem na zimne, mokre warunki. Mokre stopy tracą ciepło 25 razy szybciej niż suche. Objawy obejmują drętwienie, obrzęk i pęcherze.
- Odmrożenia: Dzieje się tak, gdy skóra i leżące pod nią tkanki zamarzają, zwykle na palcach u rąk, nóg, uszu lub nosa. Łagodne odmrożenia powodują mrowienie i bladość skóry; Ciężkie przypadki mogą zmienić kolor skóry na i mogą wymagać amputacji. Stopniowe ocieplenie ma kluczowe znaczenie – nigdy nie pocieraj odmrożonych miejsc.
- Hipotermia: Zaczyna się, gdy temperatura ciała spada poniżej 95°F. Wczesne objawy to dreszcze i niezdarność. Ciężka hipotermia prowadzi do dezorientacji, niewyraźnej mowy i utraty przytomności. Leczenie wymaga natychmiastowego schronienia, stopniowego ocieplenia i opieki medycznej.
Każdy pracownik powinien znać te znaki ostrzegawcze i kroki, które należy wykonać, aby zareagować. Im szybciej rozpoznasz i wyleczysz stres związany z zimnem, tym mniejsze ryzyko trwałych obrażeń. OSHA zapewnia dodatkowe zasoby dotyczące zarządzania ekstremalnym zimnem.
Dostosowując się do standardów OSHA i szkoląc zespoły w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń, nie tylko spełniasz obowiązki regulacyjne, ale także tworzysz bezpieczniejsze, bardziej odporne miejsce pracy, które pomaga przyciągać i zatrzymywać najbardziej utalentowanych pracowników.
Skontaktuj się z Cat Rentals℠ w sprawie wynajmu sprzętu na zimną pogodę
Ryzyko awarii w niskich temperaturach jest znacznie zmniejszone, gdy wynajmujesz sprzęt od Cat Rentals℠. Dzięki ponad 1300 wypożyczalniom sprzętu w Ameryce Północnej możemy zapewnić rozwiązania w zakresie ekstremalnie niskich temperatur w mroźnych środowiskach, które można znaleźć na Alasce, w Kanadzie i północnych stanach centralnych.
Nasza oferta maszyn Cat obejmuje maszyny do pracy w niskich temperaturach, takie jak równiarki, ładowarki i ładowarki o sterowaniu burtowym. Wynajmujemy koparki, które pracują zimą, a także agregaty prądotwórcze, które uruchamiają się w najzimniejszych okresach i wytwarzają ciepło ratujące życie. W Cat Rentals oferujemy również osprzęt do osprzętu roboczego, który odśnieża i przedmuchuje go.
Skontaktuj się z Cat Rentals już dziś, aby uzyskać opcje na ekstremalnie zimną pogodę. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub zatrzymaj się w jednej z naszych dogodnych lokalizacji w Twojej okolicy.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania
.jpg)