Koparki kołowe i gąsienicowe: przewodnik porównawczy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Koparki to jedne z najbardziej wszechstronnych i niezbędnych maszyn w budownictwie. Z łatwością kopią, podnoszą i przenoszą materiały, co czyni je niezastąpionymi w dużych i małych projektach. Planując wynajem, jednym z najważniejszych wyborów jest wybór między kołem a koparką gąsienicową. Ten przewodnik wyjaśnia różnice, zalety i najlepsze zastosowania każdego z nich, aby pomóc Ci podjąć decyzję.

Co trzeba wiedzieć o koparkach

Koparki są dostępne w różnych rozmiarach, od kompaktowych minimodeli po duże maszyny do ciężkiego górnictwa. Cat Rentals℠ oferuje koparki w wielu konfiguracjach z elastycznymi dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi warunkami wynajmu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz mobilności, siły kopania czy stabilności, na pewno znajdziesz koparkę pasującą do Twojego projektu.

Porównanie kół i koparek gąsienicowych

Oto porównanie tych dwóch typów koparek w obszarach kluczyków:

Terrain: Koparki gąsienicowe są przeznaczone do pracy na nierównym, pagórkowatym lub miękkim podłożu. Nisko położony środek ciężkości i duża powierzchnia styku z podłożem zapewniają doskonałą przyczepność. Koparki kołowe lepiej sprawdzają się w przypadku twardych nawierzchni i terenów miejskich, gdzie jest już ułożona nawierzchnia.

Transport: Koparki kołowe mogą poruszać się po drogach między miejscami pracy z prędkością do 22 mil na godzinę. Modele gąsienicowe pełzają z prędkością 4-6 mil na godzinę i zwykle wymagają holowania. 

Stabilność: Gąsienice zapewniają doskonałą stabilność. Koparki kołowe mogą być wyposażone w podpory stabilizacyjne, aby dopasować je do wydajności.

Głębokość kopania: Koparki gąsienicowe zazwyczaj kopią głębiej niż modele kołowe ze względu na niższy profil oraz cięższą ramę i opcje przeciwwagi.

Gałęzie przemysłu korzystające z koparek kołowych i gąsienicowych

Koparki luzem odgrywają rolę w prawie każdej większej gałęzi przemysłu. Typowe zastosowania obejmują:

  • Leśnictwo i architektura krajobrazu

  • Zarządzanie Odpady i recyklingiem

  • Wykopy podwodne i podziemne

W tych miejscach pracy koparki wykonują takie zadania , jak kopanie rowów, profilowanie, podnoszenie gruzu, rozdrabnianie szczotek, kopanie podziemnych korytarzy i usuwanie śniegu. Koparki kołowe najlepiej sprawdzają się w miastach lub na terenach zatłoczonych, podczas gdy modele gąsienicowe dominują na nierównym podłożu i długotrwałych, ciężkich pracach.

Modele i rozmiary koparek kołowych i gąsienicowych

Firma Caterpillar produkuje szeroką gamę koparek przeznaczonych do różnych warunków pracy. W Cat Rentals można wypożyczyć maszyny we wszystkich klasach wielkości:

  • Minikoparki: kompaktowe, oszczędne modele do pracy w ciasnych przestrzeniach.
  • Małe koparki: Elastyczne maszyny do lekkich i średnio ciężkich prac.
  • Koparki średniej wielkości: Zrównoważona moc i rozmiar na potrzeby budownictwa ogólnego.
  • Duże koparki: Stworzone z myślą o maksymalnej głębokości kopania i udźwigu w ciężkich zastosowaniach.

Zobacz nasze dostępne oferty wynajmu koparek kołowych i koparek gąsienicowych, aby porównać modele i wybrać odpowiedni rozmiar.

Jak wybrać koparkę kołową lub gąsienicową

Wybór odpowiedniej maszyny sprowadza się do wymagań zadania. Jeśli potrzebujesz mobilności i dużej prędkości jazdy, koparka kołowa będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli potrzebujesz głębokiego kopania, podnoszenia ciężkich przedmiotów i przyczepności na niestabilnym podłożu, koparka gąsienicowa jest mocniejszą opcją.

Pomyśl również o długości projektu i budżecie. Koparki kołowe sprawdzają się w przypadku krótkoterminowych prac wykonywanych w wielu lokalizacjach. Modele gąsienicowe doskonale sprawdzają się w dłuższych projektach, gdzie liczą się przede wszystkim stabilność i wytrzymałość.

Wynajmij koparki kołowe i gąsienicowe od Cat Rentals

Cat Rentals oferuje koparki kołowe i gąsienicowe, objęte elastycznymi warunkami wynajmu i specjalistycznym wsparciem dealerów. Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiednią maszynę do Twojego projektu i zapewni dostawę, konserwację i serwis przez cały okres wynajmu. Znajdź lokalnego dealera lub poproś o szybką wycenę , aby rozpocząć już dziś.

Często zadawane pytania dotyczące koparek kołowych i gąsienicowych

Która koparka jest lepsza do projektów miejskich?

Koparki kołowe dobrze sprawdzają się na chodnikach, dzięki czemu idealnie nadają się do prac miejskich.

Co jest najlepsze na nierówne podłoże?

Koparki gąsienicowe zapewniają doskonałą stabilność i przyczepność na pochyłościach, błocie i nierównym terenie.

Czy mogę wynająć oba?

Tak. Cat Rentals oferuje koparki kołowe i gąsienicowe wszystkich rozmiarów z warunkami wynajmu dopasowanymi do Twojego harmonogramu.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie