Wynajem dźwigów: najlepszy przewodnik
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Żuraw jest niezbędnym elementem wyposażenia wielu placów budowy. Wiele firm decyduje się na wynajem dźwigów, ponieważ wynajem daje im większą elastyczność i pozwala na korzystanie z żurawu tylko przez wymagany czas. Ponieważ firmy chcą wynająć żuraw do następnego projektu, dobrze jest wiedzieć o niektórych najlepszych praktykach doświadczonych najemców.

Przed wynajmem dowiedz się więcej o podstawowych typach dźwigów, ich zastosowaniach i niektórych wymaganiach pracy, które możesz chcieć wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania żuraw. Dodatkowo możesz chcieć dowiedzieć się więcej o niektórych najważniejszych wskazówkach dotyczących wyboru najlepszego możliwego żurawu i informacji o tym, jak go prawidłowo używać. Nasz kompletny przewodnik po wynajmie żurawi wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć.

Przejdź do sekcji:

Rodzaje żurawi

Szukając żurawu, możesz najpierw poznać podstawowe typy żurawi używanych w budownictwie. Chociaż dostępnych jest wiele różnych typów żurawi, można je podzielić na dwie główne kategorie: żurawie samojezdne i żurawie statyczne. Poznanie różnic między nimi może pomóc Ci dowiedzieć się, jaki rodzaj żurawu wynająć.

Żuraw statyczny to półtrwała lub stała konstrukcja umieszczona na budynku lub gruncie. Ten typ żuraw przemieszcza i podnosi ładunki po stałych ścieżkach. Często żurawie statyczne nie są oferowane do wynajęcia, ponieważ są używane przez długi czas.

Natomiast mobilny żuraw ma koła lub bieżniki, które ułatwiają transport z jednego miejsca do drugiego. Po umieszczeniu żuraw może być używany do przenoszenia ładunków i innych zastosowań. W przeciwieństwie do żurawi stacjonarnych ze stałymi ścieżkami, żurawie samojezdne mogą podnosić ładunki i transportować je w różne miejsca. Niektóre żurawie samojezdne wymagają do prawidłowego użycia przeciwwag i podpór stabilizacyjnych.

Wiele żurawi samojezdnych jest ciągniętych za innymi pojazdami lub ładowanych na ciężarówkę, aby dotrzeć na miejsce pracy. Po dotarciu na miejsce operator może prowadzić żuraw po miejscu pracy, aby wykonać różne prace. Inne żurawie samojezdne są wbudowane bezpośrednio w ciężarówkę, która może jeździć autostradą do miejsc pracy bez ciągnięcia lub ładowania na inny pojazd, co pozwala na szybkie rozmieszczenie w wielu miejscach pracy.

Zastosowania żurawia samojezdnego

Żurawie są używane przede wszystkim w sektorze budowlanym do wykonywania kilku rodzajów zadań związanych z podnoszeniem. Mobilny żuraw wykorzystuje szereg zaawansowanych kół pasowych i kabli do podnoszenia niewiarygodnie ciężkich ładunków, których ludzie nigdy nie mieliby siły podnosić samodzielnie. Mogą być używane do krótkoterminowych zadań odbioru lub operacji długoterminowych na większą skalę.

W branży budowlanej operatorzy często używają żurawi samojezdnych do szybkiego przemieszczania sprzętu i materiałów po placu budowy. Ponadto wynajmowane dźwigi regularnie podnoszą ciężkie materiały budowlane do członków załogi pracujących w dużej lokalizacji. Ponieważ żuraw może łatwo podnosić materiały z ziemi na szczyty budynków i innych podwyższonych miejsc, personel nie musi taszczyć sprzętu po schodach ani inwestować w inne rodzaje sprzętu do podnoszenia. Często można spotkać pracowników korzystających z dźwigów do pomocy przy pracach dekarskich w celu poprawy wydajności.

Przy wyborze żurawia należy wziąć pod uwagę wymagania stawiane podczas pracy

Szukając idealnego żurawu dla swoich potrzeb, musisz upewnić się, że żuraw odpowiada wymaganiom Twojego projektu. Należy unikać wybierania żurawu, który nie poradzi sobie z terenem w miejscu pracy lub nie ma wysokości potrzebnej do podnoszenia materiałów wystarczająco wysoko. Oceniając miejsce pracy przed wynajmem, możesz mieć pewność, że otrzymasz złącze żuraw spełniające wszystkie Twoje wymagania.

Rozważ te wymagania pracy przed wynajęciem żurawu:

  • Rozmiar miejsca pracy: Zanim wynajmiesz żuraw, jednym z pierwszych wymagań pracy, które powinieneś wziąć pod uwagę, jest rozmiar miejsca, w którym będziesz pracować. Miejsce pracy z dużą ilością miejsca może ułatwić wykonanie większego żurawu i prawdopodobnie wymaga takiego, który można szybko przejechać po miejscu pracy. Mniejsze miejsce pracy zwykle wymaga mniejszego żurawu, który może zmieścić się w ciasnych przestrzeniach.
  • Ukształtowanie terenu: Żurawie samojezdne są wyposażone w różne rodzaje kół, odpowiednie do różnych terenów. Na przykład firmy, których miejsca pracy mają trudny teren do nawigacji, mogą chcieć nierównego żurawu terenowego z oponami o dużej wytrzymałości. W przypadku mniej wymagającego terenu może wystarczyć żuraw ze standardowymi kołami.
  • Waga i rozmiar materiałów: Przed wypożyczeniem żuraw warto sprawdzić rozmiar i wagę materiałów, które plan podnosić za pomocą żuraw. Nie chcesz wynajmować żuraw bez miejsca i potencjału elektrycznego do odbioru niektórych materiałów. Większe dźwigi mogą również pomóc pracownikom w szybszym podnoszeniu i transporcie materiałów.
  • Wysokość podnoszenia: Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w miejscu pracy, jest wysokość podnoszenia materiałów i narzędzi. Im wyższy budynek, na którym pracujesz, tym wyższa wysokość podnoszenia będzie potrzebna. Ocena wysokości podnoszenia wymaganej do pracy, którą będziesz wykonywać, gwarantuje, że wynajmiesz żuraw, który poradzi sobie ze wszystkimi potencjalnymi zastosowaniami.
  • Wymagana odległość i promień: Podobnie jak w przypadku wysokości żurawu, możesz potrzebować żurawu do przenoszenia materiałów na określone odległości. Sprawdź specyfikacje producenta, aby sprawdzić, czy żuraw może pokonać wymaganą odległość i ma promień do obrotu żuraw do wymaganych lokalizacji.
  • Możliwości przechowywania żurawia: Jeśli są chwile, kiedy żuraw nie będzie używany w miejscu pracy, może być konieczne jego przechowywanie. Upewnij się, że miejsce pracy może zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczne przechowywanie żurawu. Jeśli w miejscu pracy nie ma dużo miejsca, możesz wybrać mniejszy żuraw, który jest łatwiejszy do przechowywania.
  • Zagrożenia bezpieczeństwa: Czasami w miejscach pracy występują zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak linie energetyczne, dźwigi będą musiały poruszać się wokół lub pod nimi. Żuraw, który nie ma mobilności, aby obejść linię energetyczną lub inne zagrożenia, może uszkodzić projekt lub sam żuraw. Ponadto żuraw może wymagać przejścia pod linię energetyczną, dlatego ważne jest, aby wybrać żuraw, który nie jest zbyt duży i może opuścić wysięgnik wystarczająco nisko, aby zmieścić się pod zagrożeniem nad głową.
  • Harmonogram projektu: Ważne jest również, aby ocenić, jak długo projekt będzie wymagał, aby żuraw był na miejscu pracy. Znajomość tych informacji może zapewnić, że skonfigurujesz zmniejszanie z wypożyczalnią, która obejmuje czas, w którym będziesz potrzebować żuraw.

Wskazówki dotyczące wyboru żurawia

Istnieje kilka wskazówek, o których należy pamiętać, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni żuraw do następnego projektu. Wynajęcie odpowiedniego żurawu często sprowadza się do oceny wymagań projektu, ustalenia realistycznego harmonogramu, weryfikacji metody transportu i otrzymania odpowiednich zezwoleń.

1. Pamiętaj o wymaganiach swojego projektu

Szukając wypożyczalni, pamiętaj o wszystkich wymaganiach projektu. Przeglądając ofertę wypożyczalni lub rozmawiając z przedstawicielem, zapoznaj się z oceną miejsca pracy. Wybór żurawu spełniającego wymagania miejsca pracy zapewnia sprawne i terminowe ukończenie projektu.

Aby wybrać odpowiedni żuraw, zapoznaj się ze specyfikacją żurawi. Oto niektóre z podstawowych specyfikacji, które warto sprawdzić przed wynajmem:

  • Udźwig: Udźwig żuraw jest niezbędny do sprawdzenia przed wybraniem wynajmu. Udźwig odnosi się do maksymalnej wagi, jaką może wytrzymać żuraw. Warto wybrać żuraw o udźwigu, który może bezpiecznie podnieść największy potencjał elektryczny wymagany w projekcie. Upewniając się, że wybrany żuraw ma odpowiedni udźwig, unikasz uszkodzenia żurawu i utrzymujesz maksymalną wydajność miejsca pracy.
  • Maksymalny zasięg pionowy: Maksymalny zasięg pionowy żurawu jest również kluczowy. Ta specyfikacja odnosi się do górnej wysokości, jaką może osiągnąć żuraw, przy czym żurawie oferują kilka opcji wysokości. Porównaj maksymalny zasięg pionowy żurawu z maksymalną wysokością, którą musisz osiągnąć za pomocą żurawu, aby ukończyć projekt. To porównanie pomoże Ci wybrać żuraw, który może podnosić materiały i narzędzia wystarczająco wysoko przez cały projekt.
  • Masa pojazdu: Masa żurawu będzie często skorelowana z udźwigiem i maksymalnym pionowym zasięgiem żurawu. Czasami firmy będą chciały lżejszych dźwigów, aby nie robiły tak dużego wrażenia na ziemi.

2. Znajdź doświadczonego riggera

Dźwigi potrzebują doświadczonego riggera, aby upewnić się, że żuraw jest prawidłowo ustawiony i gotowy do użycia. rigger przymocuje kable, łańcuchy i pasy, aby zapewnić, że żuraw działa bezpiecznie i działa zgodnie z Twoimi standardami. rigger wykona również podnoszenie żurawu i zajmie się innymi obowiązkami w zależności od wymagań zadania. Doświadczony rigger może również pomóc w określeniu, ilu członków załogi potrzebujesz do swoich projektów.

Być może masz już riggera w swoim zespole, ale jeśli go nie masz, ważne jest, abyś znalazł go wcześnie, aby omówić wymagania projektu. Mogą udzielić więcej informacji na temat rodzaju żurawu, którego będziesz potrzebować i jak różne żurawie będą działać w miejscu pracy.

3. Zarezerwuj wynajem z wyprzedzeniem

Kiedy wynajmujesz żuraw, ważne jest, aby zarezerwować go z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że żuraw, który chcesz, jest dostępny. Firmy, które czekają z wynajęciem żurawia do dnia lub dwóch, zanim będą go potrzebować, mogą spowolnić swój projekt, ponieważ żuraw, którego potrzebują, może nie być dostępny w krótkich okresach informacyjnych. Ponieważ najlepsze wypożyczalnie zwykle mają duże zapotrzebowanie na swoje dźwigi, mogą je rezerwować z tygodniowym, a czasem nawet miesięcznym wyprzedzeniem.

Na długo przed rozpoczęciem projektu skontaktuj się z wypożyczalnią, aby omówić jej dostępność i opcje. Sięgając po projekt na długo przed projektem, powinieneś mieć więcej opcji.

4. Sprawdź metodę transportu

Niektóre firmy przetransportują żuraw do miejsca pracy, podczas gdy inne będą wymagać, abyś sam go odebrał. W związku z tym konieczne jest zweryfikowanie z wypożyczalnią, w jaki sposób żuraw będzie transportowany. Weryfikując metodę transportu żurawia, firma może dostarczyć żuraw do swojego projektu w dniu, w którym go potrzebuje, lub plan właściwego transportu, jeśli musi zająć się nim samodzielnie.

Wypożyczalnia oferująca transport może być dużym plusem, ponieważ nie będziesz musiał się martwić o uzyskanie pojazdu do przewiezienia żurawu na miejsce pracy lub ryzykować niewłaściwe obchodzenie się z nim podczas transportu. Jeśli wypożyczalnia zajmuje się transportem, wystarczy powiedzieć im, kiedy i gdzie potrzebujesz żurawu, a oni powinni dostarczyć go na czas, pomagając dotrzymać terminów projektu.

Ścisła koordynacja transportu pomaga również koordynować inne ważne zadania. Ponieważ twoja załoga będzie dokładnie wiedziała, kiedy żuraw przybędzie, może być gotowa do rozpoczęcia pracy natychmiast po jego przybyciu. Pomaga również członkom załogi przygotować dodatkowe olinowanie, materiały i sprzęt, których potrzebuje żuraw we właściwym czasie, dzięki czemu możesz zacząć korzystać z żurawu bez żadnych problemów.

5. Uzyskaj odpowiednie pozwolenia

Zanim wynajmiesz żuraw, zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z dźwigów, aby sprawdzić, czy potrzebujesz specjalnych zezwoleń. Otrzymując odpowiednie pozwolenia przed przybyciem żurawia, możesz natychmiast korzystać z żurawu. Jeśli nie masz pewności co do lokalnych zezwoleń i przepisów, zadzwoń do lokalnego biura wydającego pozwolenia, co może być bardzo pomocne, co pozwoli Ci uniknąć grzywien i przestojów.

6. Wynajmij dźwig na realistyczny czas

Kiedy rozmawiasz z wypożyczalnią, miej jasny obraz harmonogramu projektu. Uczciwie oceniając, jak długo potrwa Twój projekt, jest bardziej prawdopodobne, że nie wynajmiesz żurawu na zbyt krótki lub zbyt długi czas. Jeśli wynajmiesz go na dłużej niż potrzebujesz, możesz zapłacić zbyt wysokie koszty wynajmu. Jeśli wynajmiesz go na zbyt krótki czas, być może będziesz musiał zwrócić żuraw, zanim zaczniesz go używać.

Podczas gdy wynajmowanie żurawu na zbyt długo może zwiększyć koszty, jeszcze ważniejsze jest, aby upewnić się, że nie wynajmujesz go na zbyt krótki czas. Odpowiednio oszacuj harmonogram projektu, aby uniknąć poważnych opóźnień i utrzymuj żuraw na miejscu tak długo, jak tego potrzebujesz. Wynajęcie go na odpowiedni czas zapewnia również bezpieczeństwo załóg, ponieważ załogi nie będą próbowały przyspieszyć projektów, aby wykonać swoją pracę, zanim żuraw będzie musiał zostać zwrócony.

Gdy chodzi o wynajem, przeszacowanie czasu potrzebnego żurawu jest zwykle bezpieczniejszym wyborem. Przeszacowanie daje załodze chwilę wytchnienia podczas pracy. Czasami mogą pojawić się drobne błędy i nieprzewidziane warunki, które spowolnią Twój projekt. Przeszacowanie czasu potrzebnego na wynajęcie żurawu da załodze mnóstwo czasu na odpowiednie radzenie sobie z trudnymi warunkami, bez martwienia się o konieczność zwrotu żurawu, zanim skończą go używać.

7. Przygotuj swoją witrynę pod żuraw

Zanim żuraw przybędzie, dobrze jest przygotować na to swoją witrynę. Zacznij od upewnienia się, że ciężarówka wioząca żuraw ma wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie wjechać na miejsce pracy i dotrzeć do obszaru, w którym należy wysadzić żuraw. Możesz również chcieć mieć dodatkowy sprzęt lub narzędzia używane z żurawem gotowym do użycia i w pobliżu żuraw.

Tworząc przejrzystą drogę do zrzutu żurawia i mając gotowe materiały, można uniknąć nieefektywności i opóźnień w dniu przybycia żurawia. Będziesz gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia pracy i utrzymania projektu na dobrej drodze, aby dotrzymać terminów.

Jak prawidłowo korzystać z dźwigów

Po wynajęciu żurawu właściwe korzystanie z niego może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa miejsca pracy i wydajnego tempa realizacji projektu. Oto niektóre z najlepszych praktyk prawidłowego używania żurawu:

  • Upewnij się, że operatorzy mają licencję: Operatorzy powinni mieć odpowiednią licencję, zanim użyją żurawu. Jeśli operator żuraw nie ma certyfikatu, Twoja firma może napotkać problemy prawne. Nielicencjonowany operator może również nie wiedzieć, jak prawidłowo używać żurawu, co prowadzi do obrażeń i błędów.
  • Noś odpowiedni strój: Operatorzy i osoby pracujące wokół żurawu również powinny mieć odpowiednią odzież. Kaski ochronne, ochrona oczu, rękawice, obuwie ochronne, ochrona słuchu i kamizelki odblaskowe są zwykle wymagane podczas pracy z żurawem.
  • Przeprowadź inspekcję wstępną: Przed rozpoczęciem pracy żuraw sprawdź potencjał elektryczny, obszar roboczy i sprzęt. Sprawdź sprzęt, aby upewnić się, że wszystko jest w dobrym stanie. Ponadto sprawdź, czy powierzchnia obszaru roboczego nie jest równa i czy występują na nim potencjalne zagrożenia. Wreszcie, bezpieczne obciążenia robocze są ważne, ponieważ nie chcesz przeciążać żurawu, co mogłoby spowodować jego pęknięcie.
  • Ogranicz rozpraszanie uwagi: Operatorzy i osoby pracujące wokół żurawu muszą być czujni. Telefony komórkowe są głównym źródłem rozproszenia uwagi i powinny być wyłączone. Jeśli przełożony zauważy potencjalne rozproszenie uwagi, powinien spróbować je ograniczyć, zanim operatorzy użyją żurawu.
  • Przygotuj potencjał elektryczny żurawia: Zanim żuraw podniesie potencjał elektryczny, członkowie załogi powinni poświęcić trochę czasu na zrównoważenie i zabezpieczenie potencjału elektrycznego. Ważne jest również, aby sprawdzić hak żurawu, sprawdzając, czy wygląda na zużyty lub wymaga wymiany. Ponadto członkowie załogi nie powinni używać liny przewodu elektrycznego ani zmiany potencjału elektrycznego jako zawiesia.
  • Zachowaj bezpieczeństwo podczas podnoszenia: Kiedy potencjał elektryczny jest zawieszony w powietrzu, członkowie załogi powinni mieć go na oku i nigdy nie pozostawiać go bez nadzoru. Członkowie załogi muszą również wiedzieć, aby nigdy nie wchodzić pod potencjał elektryczny, a operatorzy nigdy nie powinni wymachiwać potencjałem elektrycznym nad innymi ludźmi. Świadomy bezpieczeństwa operator będzie również zwracał uwagę na to, dokąd zmierza potencjał elektryczny. Ponadto ważne jest, aby nigdy nie ciągnąć potencjału elektrycznego, a jedynie go popychać.
  • Postaw bezpieczeństwo na pierwszym miejscu po podniesieniu ładunku: Gdy potencjał elektryczny osiągnie miejsce przeznaczenia, członkowie załogi muszą go zabezpieczyć, podejmując odpowiednie kroki w celu bezpiecznego usunięcia potencjału elektrycznego. Dodatkowo, jeśli skończysz używać żuraw, przechowuj stabilizatory, osprzęt i wciągarki w bezpiecznym miejscu.
  • Zatrzymaj się, jeśli coś wydaje się nie tak: Jeśli w dowolnym momencie używania żurawu zobaczysz coś, co wygląda źle, natychmiast przestań go używać. Niech kompetentny przełożony lub operator oceni, co może być nie tak i naprawi to przed ponownym uruchomieniem żurawia. Podczas pracy z tak ciężkim sprzętem ostrożność powinna być zasadą numer jeden.

Wybierz Cat Rentals℠ dla swoich potrzeb w zakresie wynajmu dźwigów

Firmy na całym świecie ufają firmie Cat Rentals℠ w zakresie wynajmu sprzętu. Jeśli chcesz wysokiej jakości wynajmu dla swoich projektów z żurawem, możemy pomóc. Oferujemy szeroki wybór żurawi, dzięki czemu łatwo znajdziesz taki, który spełni Twoje unikalne wymagania projektowe. Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom na całym świecie i szerokiemu materiałom i informacjom przekazywanym w kolejnych procesach sprzętu, możemy pomóc Ci w prawie każdym projekcie, jaki możesz mieć. 

Przejrzyj naszą ofertę wynajmu żurawów i żurawów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego miejsca pracy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, znajdź lokalnego dealera , aby porozmawiać z przedstawicielem.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie