Wynajem wywrotek drogowych czy terenowych: co jest najlepsze do Twojej pracy?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wywrotki są niezbędne do przemieszczania dużych ilości materiału, ale nie każdy projekt wymaga tego samego typu ciężarówki. Wykonawcy często muszą wybierać między wywrotkami drogowymi, które są dopuszczone do ruchu drogowego i wszechstronnymi, a wywrotkami terenowymi, które obsługują ogromne ładunki w kamieniołomach, kopalniach lub projektach robót ziemnych. Wynajem daje elastyczność w doborze odpowiedniego wozidła do zadania bez ponoszenia kosztów związanych z długoterminową eksploatacją.  

Co to są wywrotki drogowe?  

Zarówno na drogach publicznych, jak i po drogach wozidła są przystosowane do pracy na drogach utwardzonych i w miejscu pracy, dzięki czemu nadają się do różnych projektów. Są mniejsze i bardziej zwrotne niż ich terenowe odpowiedniki, z prawnymi ograniczeniami masy i długości, które pozwalają im jeździć po drogach publicznych.  

Rodzaje wywrotek drogowych:  

  • Standardowe wywrotki: krótki rozstaw osi, idealny do manewrowania w ciasnych przestrzeniach 
  • Super wywrotki: Większy potencjał elektryczny (do ~13 000 funtów) z osiami wleczonymi zapewniającymi stabilność  
  • Wywrotki transferowe: Odłączane przyczepy, które umożliwiają przewożenie dwóch różnych rodzajów materiałów bez ich mieszania.
  • Ciężarówki i ciężarówki pup: Podobne do ciężarówek transferowych, ale mogą zrzucać niezależnie  
  • Pojazdy do zimowego utrzymania: rozsypywanie soli, piasku lub żwiru podczas oblodzenia — często w połączeniu z wypożyczalnią środków do odśnieżania
  • Wywrotki końcowe naczepy: odczepiane przyczepy do większej ładowności, dostępne również w wersjach  z wysypem dolnym
  • Dolne zrzuty z podwójnymi i potrójnymi przyczepami: duża pojemność, ale trudniejsze manewrowanie  
  • Wywrotki boczne: szybszy rozładunek i większe bezpieczeństwo podczas rozładunku materiału
Co to są wywrotki terenowe?  

Wywrotki terenowe są przeznaczone do przewożenia ogromnych ładunków na nierównym, nieutwardzonym terenie. Nie są dopuszczone do ruchu drogowego, ale zapewniają niezrównaną wydajność i stabilność w górnictwie, kamieniołomach i robotach ziemnych na dużą skalę.  

Rodzaje wywrotek terenowych:  

Wozidła sztywne:

  • Nośność: 60–500 ton.
  • Idealne rozwiązanie do dużych kopalń, w których duża wydajność przeważa nad zwrotnością. 

Wywrotki przegubowe:  

  • Pojemność: 25–45 ton (niektóre modele 10–30 ton na całym świecie).  
  • Przegub przegubowy umożliwia manewrowanie na nierównym podłożu.  
  • Wszechstronne do mniejszych robót ziemnych, pozyskiwania drewna i kamieniołomów.  
Dlaczego warto wynająć wywrotki?  

Wybór między wywrotkami drogowymi i terenowymi to poważna decyzja, która często zależy od zakresu projektu i terenu. Wynajmując, zyskujesz elastyczność w dopasowaniu samochodu ciężarowego do projektu bez konieczności długoterminowego posiadania na własność. Wynajem umożliwia również skalowanie do rozmiaru zadania przy jednoczesnej kontroli kosztów przechowywania i konserwacji.

Wypożycz od Cat Rentals℠  

Wynajmując w Cat Rentals, zyskujesz:  

  • Dostęp do pełnej floty wywrotek i przyczep.  
  • Wskazówki dealera od specjalistów pomogą dobrać właściwy samochód ciężarowy do konkretnego projektu.  
  • Elastyczne umowy do użytku codziennego, tygodniowego lub miesięcznego.  
  • Niezawodny, dobrze utrzymany sprzęt wspierany przez standardy serwisowe dealera Cat.  
  • Globalna sieć 1,300+ lokalizacji dealerów.  

Zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT lub poproś o wycenę online , aby znaleźć odpowiednią wywrotkę do swojej pracy.  

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie