Kompletny przewodnik po przetargach budowlanych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Większość dzisiejszych projektów – zarówno publicznych, jak i prywatnych – wymaga od wykonawców złożenia formalnych ofert. Proces ten może być czasochłonny, szczegółowy i konkurencyjny. Ale jest to również miejsce, w którym wyróżniają się silne firmy. Kontrahenci, którzy wiedzą, jak znaleźć możliwości, uważnie czytać dokumenty, budować dokładne szacunki i jasno komunikować swoją wartość, mają znacznie większe szanse na zdobycie dochodowych zleceń.

Znajdowanie okazji do składania ofert budowlanych

Kilka znanych witryn publikuje aktywne projekty i zapytania ofertowe. Platformy te często pozwalają filtrować według handlu, lokalizacji lub wielkości projektu.

  •  Governmentbids.com – Koncentruje się na projektach federalnych, stanowych i samorządowych w całych Stanach Zjednoczonych

  •  Construction.com – Obejmuje projekty prywatne i publiczne z silnym naciskiem na budownictwo komercyjne

  •  BidClerk.com – Oferuje szczegółowe informacje o projekcie i często zawiera dane kontaktowe dla osób decyzyjnych

  • CMDGroup.com – Śledzi projekty w całym kraju za pomocą narzędzi do prognozowania i generowania przewód

  • ConstructionWire.com – Podkreśla projekty na wczesnym etapie, aby wykonawcy mogli plan do przodu 

Lokalne portale zaopatrzenia, strony internetowe miast i biuletyny branżowe również dzielą się możliwościami. Wykonawcy powinni skonfigurować alerty lub zapisane wyszukiwania, aby nigdy nie przegapić ogłoszenia o projekcie.

Rodzaje ofert budowlanych

Nie wszystkie projekty budowlane podlegają temu samemu procesowi przetargowemu. Właściciele wybierają metodę, która odpowiada ich celom, finansowaniu i typowi projektu.

Otwarte oferty są powszechne w przypadku projektów publicznych, w których przepisy wymagają przejrzystości. Ofertę może złożyć każdy wykwalifikowany wykonawca. Stwarza to szeroką konkurencję i pomaga utrzymać uczciwe ceny. Jednak otwarte oferty mogą przyciągnąć wiele zgłoszeń, co utrudni mniejszym wykonawcom wyróżnienie się. 

Oferty selektywne ograniczają oferty do niewielkiej grupy zaproszonych wykonawców. Właściciele mogą wybrać firmy, z którymi wcześniej współpracowali lub takie, które mają sprawdzoną wiedzę.

Oferty negocjowane zakładają, że właściciel współpracuje bezpośrednio z jednym wykonawcą. Wspólnie uzgadniają zakres, cenę i harmonogram. To podejście jest szybsze, ale w dużej mierze zależy od zaufania i reputacji.

W przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie wykorzystuje się jeden zespół zarówno do projektowania, jak i budowy. Zmniejsza to ryzyko nieporozumień między architektami a budowniczymi.

Dwuetapowe licytacje odbywają się w dwóch rundach. W pierwszej kolejności kontrahenci przedstawiają swoje kwalifikacje. Następnie wybrani kandydaci podają szczegółową wycenę. Ten proces pomaga właścicielom upewnić się, że tylko zdolni wykonawcy idą naprzód. 

Decydowanie o złożeniu oferty

Przeglądając nową szansę, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy mamy udokumentowane doświadczenie w tego typu projektach?
  • Czy mamy wystarczająco dużo siły roboczej, sprzętu i czasu, aby dotrzymać harmonogramu? 
  • Czy występują nietypowe zagrożenia, takie jak materiały niebezpieczne, skomplikowana logistyka lub niejasny zakres?
  • Czy właściciel jest dobrze finansowany i zdecydowany, czy też ma reputację osoby spóźniającej się i pełzającej zakresu?
  • Czy po uwzględnieniu kosztów ogólnych i ryzyka ten projekt wygeneruje rozsądny zysk?
  • Czy ta praca pomaga nam wejść na nowy rynek, wzmocnić kluczyk relacje z klientem lub wspierać długoterminowe cele? 

Uważaj na nierealne terminy, niejasne specyfikacje, wyjątkowo niskie budżety lub historię sporów lub procesów sądowych z udziałem klienta.

Odrzucenie projektu nie oznacza odrzucenia przyszłej pracy. W rzeczywistości odmowa, gdy dopasowanie nie jest odpowiednie, może budować wiarygodność w oczach klientów. Pokazuje, że jesteś selektywny i zaangażowany w wykonywanie wysokiej jakości pracy, a nie tylko w pogoń za ilością.

Przygotowanie oferty przetargowej na budowę

Gdy już zdecydujesz, że projekt jest wart licytacji, nadszedł czas, aby przygotować swoją propozycję. Zacznij od zapoznania się z dokumentacją przetargową:

  • Sprawdź terminy składania wniosków i wymagania dotyczące kaucji.
  • Przyjrzyj się alternatywom i dodatkom, aby nie przegapić opcji cenowych. 
  • Wspólnie przeglądaj rysunki i specyfikacje, aby wcześnie wykryć konflikty.
  • Zanotuj wszelkie wymagane zgłoszenia, testy lub certyfikaty, które mogą mieć wpływ na harmonogram lub koszt.

Jeśli coś jest niejasne, wyślij wniosek o informacje (RFI). RFI pomagają sprecyzować zakres, zanim poświęcisz czas na szacowanie. Bądź konkretny w swoich pytaniach.

Zrób też wizytę na miejscu. Żaden zestaw rysunków nie zastąpi osobistego obejrzenia witryny. Rób uwagi i zdjęcia. Szukaj wyzwań, takich jak punkty dostępu, warunki glebowe, istniejące media, które mogą wymagać przeniesienia i możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. 

Przymiary ilościowe

Przedmiar jest podstawą oszacowania. Przekłada rysunki na liczby: metry sześcienne betonu, stopy liniowe rur lub tony asfaltu. Oddzielne zakresy robocizny, materiałów, sprzętu i podwykonawców. I pamiętaj, aby używać spójnych jednostek do wszystkich obliczeń i dwukrotnie sprawdzać matematykę.

Narzędzia do kosztorysowania

Narzędzia do pomiaru wartości cyfrowych przyspieszają szacowanie i zmniejszają liczbę błędów. Umożliwiają również przechowywanie danych do przyszłych stawek. Wykonawcy mogą porównywać funkcje i ceny w różnych narzędziach do kosztorysowania budowlanego.

Ustalanie cen robocizny, materiałów i wyposażenia

  • Robocizna: Uwzględnij stawki załogi, realistyczne wyniki produkcji i obciążenie pracą (podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenia, świadczenia). Dodaj przejazd lub dietę, jeśli dotyczy.
  • Materiały: Korzystaj z aktualnych ofert dostawców. Uważaj na elementy o długim przewodzie, które mogą mieć wpływ na harmonogramy.
  • Wyposażenie: Zdecyduj, co będziesz posiadać, a co wynajmować. Wynajem pomaga utrzymać konkurencyjne oferty i zachować przepływy pieniężne. Na przykład kontrahenci mogą poprawić swoje marże, koncentrując kapitał na zyskownych kontraktach.
Dostawa i logistyka

Nawet drobne problemy z dostawą mogą zaburzyć Twój harmonogram. Zaplanuj w swojej ofercie transport ciężarowy, kompletację żurawów i obszary odkładania (tymczasowe miejsca składowania). Możesz zaoszczędzić czas, usprawniając dostarczanie sprzętu na miejsce pracy.

Zarządzanie kosztami i ryzykiem

Nawet najdokładniejsza oferta może się nie powieść, jeśli nie uwzględnia ukrytych kosztów lub ryzyka związanego z projektem. Właściciele oczekują, że wykonawcy będą plan ostrożnie, a przeoczenie tych szczegółów może przewód do przekroczenia limitów lub utraty zysków. Zacznij od zdefiniowania:

  • Koszty bezpośrednie – robocizna, materiały, sprzęt i koszty podwykonawców
  • Koszty pośrednie – nadzór, naczepy, media, obiekty tymczasowe
  • Koszty ogólne i marża – ubezpieczenie, obligacje i marża zysku
  • Wskazówka: Nie zapomnij uwzględnić ukrytych kosztów, takich jak pozwolenia, inspekcje, opóźnienia pogodowe, magazynowanie i wynajem przestrzeni postojowej.

Zarządzanie podwykonawcami: Unikaj luk w zakresie, wysyłając jasne zapytania ofertowe, porównując oferty, kwestionując wysokie ceny i upewniając się, że zakresy podwykonawców są zgodne z Twoimi szacunkami.

Harmonogramowanie i planowanie ryzyka: Solidna oferta zawiera realistyczny harmonogram. Przygotuj czas na inspekcje, materiały o długim przewodzie, opóźnienia pogodowe i dostępność załogi. 

Mądrze korzystaj z sytuacji awaryjnych: Zdarzenia awaryjne obejmują "znane niewiadome". Powiąż je z konkretnymi zagrożeniami, zamiast używać losowych wartości procentowych. Na przykład dodaj pozycję dotyczącą wykopów skalnych, jeśli raporty dotyczące gleby wykazują niepewność.

Przepływy pieniężne i czynsze: Duże zakupy mogą wyczerpać gotówkę i utrudnić pokrycie kosztów płac lub zakup materiałów. Wypożyczanie sprzętu pomaga utrzymać przepływ gotówki na stałym poziomie, a koszty są przewidywalne. Szukaj elastycznych opcji wynajmu, aby zarządzać wydatkami.

Przesyłanie i działania następcze

Po tygodniach przygotowań prześlij swój pakiet ofertowy w jasny, profesjonalny i terminowy sposób. Na tym etapie cały Twój wysiłek się opłaca — lub idzie na marne, jeśli przeoczysz drobne szczegóły. 

Napisz jasną propozycję: Używaj prostego formatowania, czytelnych czcionek i spójnych nagłówków. Elementy propozycji klina obejmują ponowne określenie zakresu, wyłączeń i założeń, przegląd harmonogramu i komunikację.

Dotrzymaj terminu nadsyłania zgłoszeń: Przekroczenie terminu nadsyłania zgłoszeń prawie zawsze dyskwalifikuje. Twórz wewnętrzne listy kontrolne i harmonogramy, aby upewnić się, że Twoja paczka jest gotowa wcześniej.

Po złożeniu: Właściciele mogą zadawać pytania lub udzielać wyjaśnień. Reaguj szybko i profesjonalnie. Nawet jeśli Twoja oferta nie jest najniższa, szybkie odpowiedzi świadczą o niezawodności i mogą utrzymać Cię w grze.

Technologia i najlepsze praktyki

W przypadku licytacji cyfrowej nowoczesne oprogramowanie może obsłużyć wszystko, od przedmiarów po złożenie. Narzędzia  do kosztorysowania budowlanego pomagają wykonawcom porównywać funkcje, integracje i ceny. Korzyści obejmują scentralizowane przechowywanie danych cenowych i historycznych ofert, szablony powtarzalnych zadań oraz współpracę w chmurze.

Postępuj zgodnie z zasadami etyki

  • Unikaj "bid shopping" – dzielenia się ceną jednego podwykonawcy z drugim, aby obniżyć koszty. 
  • Przestrzegaj umów o zachowaniu poufności.
  • Bądź przejrzysty w kwestii włączeń i wykluczeń.
  • Odrzucaj oferty, które wskazują na wyraźny konflikt interesów.

Unikaj tych błędów 

  • Pomiń wizyty na miejscu i polegaj tylko na rysunkach.
  • Zignoruj załączniki wydane przez właściciela.
  • Nie doceniaj wydajności pracy lub potrzeb sprzętowych.
  • Nie uwzględniają kosztów mobilizacji lub demobilizacji. 
  • Zapomnij o pozwoleniach, inspekcjach lub zadaniach związanych z zamknięciem.
Rola wynajmu w przetargach budowlanych

Sprzęt jest jednym z największych czynników kosztotwórczych w każdym kosztorysie budowlanym. Decyzja o zakupie lub wynajmie wpływa na przepływy pieniężne, konkurencyjność i ryzyko. Oto niektóre zalety:

  • Niższe koszty początkowe: Wypożyczanie pozwala uniknąć dużych wydatków kapitałowych związanych z zakupem sprzętu, który może nie być potrzebny w dłuższej perspektywie. 
  • Elastyczność: Możesz skalować swoją flotę w górę lub w dół w zależności od wymagań projektu.
  • Dostęp do nowszych modeli: floty na wynajem są często modernizowane, co oznacza, że możesz zaoferować właścicielom korzyści płynące z nowoczesnych, paliwooszczędnych i niezawodnych maszyn.
  • Krótsze przestoje: Wypożyczalnie zajmują się konserwacją i naprawami, co oznacza, że istnieje mniejsze ryzyko nieoczekiwanych kosztów podczas projektu.
  • Kontrolowany przepływ gotówki: Strategie wynajmu mogą pomóc wykonawcom utrzymać koszty  projektu budowlanego pod kontrolą, a nawet obniżyć koszty operacyjne.
Współpracuj z Cat Rentals℠

Mocne oferty zależą od niezawodnego sprzętu. Cat Rentals℠ oferuje szeroki wybór maszyn dopasowanych do projektów każdej wielkości — od kompaktowego osprzętu do robót ziemnych po duże floty maszyn drogowych. 

Możesz poprosić o szybką wycenę online lub znaleźć lokalnego dealera , aby omówić potrzeby dotyczące projektu. Dzięki elastycznym warunkom wynajmu, wsparciu ekspertów i niezawodnym maszynom Cat Rentals pomaga wykonawcom zrealizować każdą zwycięską ofertę.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie