Najlepsze osprzęt do odśnieżania do wynajęcia
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Śnieg może się szybko gromadzić. Aby drogi, parcele i ścieżki były otwarte, potrzebujesz odpowiedniego osprzętu do odśnieżania na posiadanej już maszynie. Wynajem jest często najbardziej opłacalnym wyborem do prac sezonowych, a wiele modeli do robót ziemnych doskonale sprawdza się również w pracach zimowych. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z odśnieżaniem, skorzystaj z tego przewodnika, aby porównać najlepsze narzędzia i wybrać to, co pasuje do Twojego miejsca pracy, załogi i budżetu.

Zacznij od zgodnej maszyny

Większość flot jest już wyposażona w sprzęt umożliwiający spychanie, przenoszenie lub wyrzucanie śniegu. Typowe z nich to miniładowarki, koparko-ładowarki i ładowarki kołowe. W przypadku niskiego ciśnienia podłoża lub oblodzenia kompaktowa ładowarka gąsienicowa zapewnia dodatkową przyczepność i stabilność.

Sześć najlepszych zimowych akcesoriów

1. Zamiatarki

  • Najlepsze dla: lekkich nagromadzeń do około dwóch cali na gładkich powierzchniach, gdzie ryzyko poślizgnięcia się jest wysokie, a prędkość ma znaczenie
  • Jak to działa: Zamiatarki hydrauliczne szybko zgarniają śnieg z powierzchni, dzięki czemu ruch można wznowić.
  • Pamiętaj: Zamiatarki odsuwają śnieg na bok, a nie go umieszczają. Są mniej wydajne w przypadku ciężkiego lub mokrego śniegu i oferują ograniczoną kontrolę nad tym, gdzie kończy się śnieg.

2. Łyżki

  • Najlepsze dla: małych i średnich stosów, gdy można wykorzystać potencjał elektryczny do ciężarówek lub składować w wyznaczonym obszarze

  • Pamiętaj: łyżki zwiększają precyzję, ale przemieszczają mniej śniegu na przejazd niż szerokie narzędzia pchające.

3. Ostrza

  • Najlepsze do: podjazdów, chodników i ogólnego oczyszczania działek, gdzie pryzmy pomagają utrzymać otwarte pasy ruchu

  • Pamiętaj: mniejsze lemiesze pasują do ciasnych przestrzeni. Większe modele szybciej pokonują drogi i otwierają je.

4. Wypycha

  • Najlepsze do: dużych, otwartych utwardzonych powierzchni, takich jak parkingi, pasy startowe i długie proste przejazdy

  • Jak to działa: Pługi śnieżne wykorzystują boki skrzyni do przechwytywania i przechowywania dużych ilości materiału w jednym przejeździe.

  • Pamiętaj: Ruch na wprost skutecznie przemieszcza śnieg, wtedy musisz układać lub zwiększać potencjał elektryczny w punkcie zrzutu.

5. Pługi

  • Najlepsze dla: jezdni i pasów ruchu, które wymagają szybko czystego i przejezdnego toru

  • Jak to działa: Osprzęt do pługa śnieżnego wykorzystuje krawędzie tnące do penetrowania śniegu i odrzucania go na bok, gdy lemiesz porusza się po powierzchni.

  • Pamiętaj: pługi doskonale sprawdzają się w ciągłym usuwaniu śniegu w miejscach, gdzie ciągle pada śnieg.

6. Dmuchawy

  • Najlepsze do: obszarów, w których konieczne jest zrzucanie śniegu z dala od chodników, samochodów lub budynków lub gdzie przestrzeń do układania w stosy jest ograniczona

  • Jak to działa: Odśnieżarki zbierają i wyrzucają śnieg prosto lub na bok, aby umieścić go tam, gdzie chcesz.

  • Uwaga: dmuchawy radzą sobie z głębokimi pryzmami i zbitymi zaspami, ale poruszają się wolniej niż pchające na szerokich działkach.

Jak wybrać odpowiedni osprzęt

Skorzystaj z tych kontroli, aby dopasować narzędzie do zadania bez nadmiernych wydatków.

  • Typ projektu: Zdecyduj, czy chcesz usuwać wjazdy o dużym natężeniu ruchu, długie pasy czy szerokie parcele. Na przykład miotła może zapewnić bezpieczeństwo spacerów po szpitalu między przejściami, podczas gdy pchanie szybko oczyszcza duże parkingi.
  • Transport śniegu plan: Wyjaśnij, czy będziesz spychać śnieg z pasa, układać go na miejscu, czy potencjał elektryczny go do ciężarówek w celu wywiezienia. Łyżki umożliwiają załadunek. Pługi i pługi przemieszczają objętość. Dmuchawy precyzyjnie rozprowadzają śnieg.
  • Charakterystyka terenu: Zmierz szerokość, przeszkody i przestrzeń do skrętu. Lemiesze i pchacze sprawdzają się w większych, otwartych miejscach. Łyżki pomagają w pracy na ciasnych posadach, gdzie umiejscowienie ma znaczenie.
  • Typ powierzchni: Dopasuj narzędzie do powierzchni utwardzonych, takich jak podjazdy, parkingi i chodniki. Pługi są przeznaczone do jezdni, na których zgarnianie pomaga utrzymać pasy ruchu w czystości.
  • Dopasowanie maszyny: Sprawdź rozmiar, moc, udźwig i konfigurację maszyny bazowej. Upewnij się, że układ hydrauliczny, złącza i widoczność wspierają wybrany osprzęt.
  • Warunki śniegowe: Wybierz łyżki lub zamiatarki, aby uzyskać mniejsze nagromadzenie. Chwytaj za popychacze i ostrza, aby uzyskać mocne pokrycie. Używaj dmuchaw, gdy trzeba czysto przenosić śnieg.
  • Budżet: Porównaj stawki wynajmu i wybierz narzędzie, które spełnia Twoje cele, bez dodatkowych kosztów. Wypożyczanie pozwala uniknąć przechowywania i konserwacji sprzętu sezonowego.
Wypożycz osprzęt do odśnieżania od Cat Rentals℠

Możesz wypożyczyć potrzebny osprzęt na tydzień, miesiąc lub sezon i zwrócić go, gdy zmieni się prognoza. Przejrzyj pełne materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach online, poproś o szybką wycenę lub znajdź Cat Rentals℠ w swojej okolicy, aby porozmawiać z lokalnym zespołem.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie