Wskazówki dotyczące oświetlenia placu budowy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

W branży budowlanej widoczność i bezpieczeństwo idą w parze. Wiedza o tym, jak zapewnić jasne i bezpieczne miejsca budowy, ma kluczowe znaczenie w przypadku pracy w nocy i w złych warunkach oświetleniowych. Odpowiednie oświetlenie może również zapewnić cenne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ odstrasza złodziei, którzy nocą atakują puste miejsca pracy.

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i Departament Transportu (DOT) każdego stanu wdrażają określone standardy oświetlenia do oświetlenia nocnego w miejscach pracy. Musisz wybrać wysokiej jakości sprzęt oświetleniowy i prawidłowo go umieścić, aby zapewnić zgodność i uniknąć kosztownych grzywien i kar.

Poznawanie opcji oświetlenia budowlanego

Jeśli chcesz oświetlić miejsce pracy, masz do wyboru wiele opcji oświetlenia:

  • Przenośne wieże oświetleniowe: Maszty oświetleniowe składają się z generatora, który służy jako źródło zasilania, oraz regulowanego masztu, który zawiera grupę świateł. Światła mogą obracać się o 360 stopni, aby objąć dużym obszarem. Wieże te można holować, dzięki czemu można je umieścić w idealnych miejscach w miejscu pracy. Dostępne są modele z masztami o wysokości do 25 stóp i większej.
  • Wysokie światła masztowe: Długoterminowy projekt budowlany może wymagać więcej "półstałego" rozwiązania oświetleniowego niż niektóre tymczasowe oprawy oświetleniowe. Maszty oświetleniowe o wysokim maszcie są dostępne na wysokości do 100 stóp. Słupy podtrzymują pierścień od czterech do ośmiu świateł, które mogą pokryć duży obszar.
  • Oświetlenie balonowe: Te lampy do nocnych prac budowlanych są wyposażone w półprzezroczysty balon z tkaniny, który otacza jedną lub kilka lamp o dużej intensywności. Górna część balonu zawiera odblaskową powłokę, która kieruje światło na miejsce. Zaletą tego typu oświetlenia jest mniejszy odblask i bardziej równomierny rozkład na dużej powierzchni.
  • Oświetlenie dioda LED: Oświetlenie diodowe (dioda LED) staje się coraz bardziej popularnym wyborem dla firm budowlanych do ich pracy w nocy. Diody LED są bardziej energooszczędne i mają dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła, co zapewnia znaczne oszczędności kosztów. Zestaw oświetlenia LED z diodami LED jest również wielokrotnego użytku i może trwać do pięciu lat w zastosowaniach ciągłych użytkowania.
  • Nite lights: Ta stosunkowo nowa opcja sprawdza się dobrze w miejscach, które wymagają łagodniejszego oświetlenia. Światło nite składa się z lamp metalohalogenkowych o niskiej mocy pokrytych tkaniną, która rozprasza światło na całym obszarze. Ilość wytwarzanego rozproszonego światła zależy od rodzaju tkaniny.
Cat Rentals℠ ma wszystko, czego potrzebujesz, aby rozświetlić miejsce pracy

Cat Rentals℠ w Twojej okolicy oferuje ogromny wybór wysokiej jakości masztów oświetleniowych do wynajęcia , idealnych do pracy zdalnej, robót drogowych, imprez specjalnych i wszelkich innych potrzeb oświetleniowych. Oferujemy przenośne wieże oświetleniowe i urządzenia do wytwarzania energii firmy Caterpillar i innych wiodących producentów po konkurencyjnych stawkach dziennych, tygodniowych, miesięcznych i długoterminowych. A dzięki naszej niezawodnej usłudze nigdy nie będziesz musiał się martwić, że wypożyczone oświetlenie pozostawi Cię w ciemności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dotyczące masztów oświetleniowych

Właściwe planowanie pomaga określić rodzaj i ilość sprzętu potrzebnego do oświetlenia miejsca pracy, a także pomaga w rozmieszczeniu i innych czynnikach. Twój plan powinien umożliwiać osiągnięcie celów, takich jak zapewnienie poziomu oświetlenia niezbędnego do umożliwienia pracownikom bezpiecznego i skutecznego wykonywania pracy oraz zapewnienie, że kierowcy mogą bez problemów podróżować przez miejsce pracy w przypadku nocnych projektów autostrad.

Oprócz oferowania najlepszego oświetlenia placów budowy, służymy fachową wiedzą, która pomoże Ci prawidłowo korzystać ze sprzętu. Weź pod uwagę następujące wskazówki, aby zapewnić bezpieczną eksploatację wynajmowanych masztów oświetleniowych:

  • Oceń swoje potrzeby oświetleniowe: Nie ma dwóch takich samych miejsc pracy, a każde z nich ma inne zapotrzebowanie na oświetlenie. Zbyt jasne lub zbyt słabe oświetlenie może stanowić bezpieczeństwo i zagrożenie bezpieczeństwa. Skorzystaj z dokładnego wykresu  jako przewodnika, gdy określasz, ile stopoświec potrzebujesz w swoim miejscu i wybierz sprzęt oświetleniowy, który będzie odpowiadał tym wymaganiom.
  • Ustaw wieże prawidłowo: Umieść wieże na płaskim, stabilnym podłożu, z dala od przeszkód napowietrznych, takich jak linie energetyczne i drzewa. Upewnij się, że kierunek, w którym pada światło, nie będzie miał wpływu na widoczność przejeżdżających kierowców. Przechylenie opraw oświetleniowych na wieży pod niewielkim kątem w dół zminimalizuje ryzyko dla przechodniów i zapewni lepsze oświetlenie pracownikom na budowie.
  • Uziemienie: Uziemij jednostki, gdy tylko jest to możliwe, aby zminimalizować zagrożenia związane z bezpieczeństwo elektrycznym. Przed przystąpieniem do prac przy silniku odłącz przewody akumulatora.
  • Unikaj używania ich w pomieszczeniach: Wiele przenośnych masztów oświetleniowych (i generatorów) ma silniki zasilane olejem napędowym. Eksploatacja ich w pomieszczeniach lub w niewentylowanym środowisku zwiększa narażenie pracowników na toksyczne opary wydechu.
  • Tankowanie: W przypadku modeli z silnikiem wysokoprężnym przed napełnieniem zbiornika upewnij się, że silnik jest wyłączony.
Czy jest sens wynajmować oświetlenie do nocnych prac budowlanych?

W przypadku wielu prac budowlanych wynajem stanowi najwygodniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie w zakresie zakupu oświetlenia. Na przykład, jeśli Twoja firma angażuje się w prace nocne tylko okazjonalnie, wynajem pozwala płacić za światła tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. A jeśli weźmie się pod uwagę różnice w warunkach widoczności w poszczególnych miejscach, korzystanie z wynajmu ułatwia wybór konkretnego sprzętu, który odpowiada unikalnym wymaganiom oświetleniowym projektu.

Dlaczego warto wybrać nas do wynajmu wież oświetleniowych?

Cat Rentals oferuje najnowsze modele wież oświetleniowych, które są regularnie konserwowane i przechodzą dokładną kontrolę, aby upewnić się, że są bezpieczne i gotowe do użycia. Pomożemy Ci wybrać odpowiednie produkty, które spełnią Twoje wyjątkowe wymagania w miejscu pracy nocą. Zapewnimy również terminowe usługi konserwacji i napraw na miejscu.

Nasz zespół będzie współpracował z Tobą w celu ustalenia elastycznej umowy najmu dopasowanej do Twoich potrzeb użytkowych i budżetowych, a nawet możemy przeszkolić Twoich pracowników, aby upewnić się, że mogą obsługiwać sprzęt wydajnie i bezpiecznie.

Rozpocznij proces wynajmu już dziś

Przejrzyj nasze aktualne materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach i dokonaj wyboru już dziś.  Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej wskazówek dotyczących oświetlenia budowlanego, zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT. Skontaktuj się z nami online, aby uzyskać szybką wycenę. Wynajmij to, czego szukasz od profesjonalistów, którzy zrobią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie