14の建設用必須アタッチメントの説明
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

アタッチメントを使用すると、すでに所有している機械からより多くの価値を引き出すことができます。スキッドステアやミニ油圧ショベルは、適切なアタッチメントを装着すれば、ローダ、掘削機、カッター、コンパクタなど、1日に複数のツールをスイッチすることができます。請負業者、造園業者、解体作業員にとって、アタッチメントは柔軟性と効率性を提供します。これらはすべて、専用のスタンドアロン機械への投資を必要としません。ここでは、最も便利な建設用アタッチメント 14 個をカテゴリ別に整理し、それらがどのように使用されているかの実際の例とともに詳しく説明します。

掘削および基礎作業用アタッチメント 

基礎工事は、ほとんどの建設プロジェクトの基礎となります。これらのアタッチメントは、作業員が正確に穴を掘ったり、溝を掘ったり、土壌を準備したりするのに役立ちます。

  • オーガ: これらは、柱、桟橋、または木のために土壌に一貫した穴を掘るために使用されます。フェンス設置業者は、手動による掘削に比べて時間を節約できます。ダイレクトドライブオーガは砂質土壌に回転数を提供し、ギヤ駆動オーガは岩場にトルクを提供します。 
  • トレンチャ: 水道管や電線管などの公共設備用の狭くてまっすぐな溝を切削します。市の職員は、大型機器が収まらない道路沿いでの迅速な修理にトレンチャを利用しています。
  • バックホーアタッチメント: スキッドステアを、基礎、ユーティリティライン、仕上げ整地に適した汎用性の高い掘削機に変身させます。フルサイズの油圧ショベルが実用的ではない小規模な現場で人気があります。 
  • 耕うん機: 締め固める土壌を砕いて堆肥に混ぜると、造園に役立ちます。農家は耕うん機を使用して苗床を準備し、植える前に肥料を組み込みます。
清掃およびマテリアルハンドリング用アタッチメント 

嵐の清掃から倉庫作業まで、材料を効率的に取り扱うことが重要です。これらのアタッチメントにより、吊り作業、運搬、撤去が容易になります。

  • グラップルバケット: 油圧クランプを装備し、丸太や金属くずなどの扱いにくい荷物を固定します。ルートグラップルは切り株を引っ張ります。スクラップグラップルはリサイクル場に標準装備されています。 

  • レーキ:Level でこぼこした地面を平らにし、粉塵を集め、塊を砕きます。造園業者は芝生の準備に使用しますが、請負業者は仕上げ整地の前にすばやく現場を片付けます。

  • 油圧パレットフォーク: これらは信頼性の高いパレットハンドリングを提供します。建設現場では、フォークが乾式壁や木材などのマテリアルを移動します。農業では、干し草の俵や種のトートを扱っています。 

  • ブラシカッター:鬱蒼とした草木や小木を取り除きます。作業員はそれらを使用して、生い茂った区画を回収するか、道路脇のブラシを安全かつ効率的に切り戻します。

解体およびリサイクル用アタッチメント 

解体現場では、パワーと精度が求められます。これらのアタッチメントにより、構造物の分解、資材のリサイクル、運搬コストの削減が可能になります。

  • 油圧ブレーカ: 力を使用して,コンクリート,アスファルト,または岩を破壊します。道路作業員は舗装の補修にブレーカを使用し、マイニング作業では大きな岩を砕くためにブレーカを使用します。 

  • マルチプロセッサ:鋼材の切断やコンクリートの破砕に使用できる360度回転するジョーを備えています。機械の位置を変更する必要がある頻度を減らすのに役立ちます。これにより、構造物の解体にかかる時間を節約できます。

  • シャー:油圧せん断機は、スチールビーム、鉄筋、金属くずなどを切断します。回転せん断機は、解体現場での機械の動きを減らして生産性を最大限に高めます。 

  • 破砕機:コンクリートを細かく砕きながら鉄筋を分離してリサイクルします。請負業者は破砕されたコンクリートを埋立て材として再利用できるため、プロジェクトのコストを削減できます。

仕上げ整地および表面整備用アタッチメント 

掘削と解体が完了したら、表面を滑らかにして安定させる必要があります。これらのアタッチメントは、舗装や建設などの最終作業のために現場を準備します。

  • ブレード: マテリアルを効率的に押したり、グレード、勾配したりします。請負業者は小規模な埋戻し作業にSブレードを使用し、Uブレードは大量の土壌または骨材を移動します。クッションブレードは、埋立てやマイニング用途での摩耗条件に耐えます。 

  • コンパクタアタッチメント: 土壌,砂利,アスファルトを圧縮します。プレートコンパクタは、トレンチの埋戻しに対応します。ドラムコンパクタは路面の仕上げを行います。ホイールコンパクタは、ユーティリティ工事をスムーズにカバーします。

これらのアタッチメントで動作する機械はどれですか? 

スキッドステア、油圧ショベル、バックホーローダ、ホイールローダは、アタッチメントの一般的なキャリアです。カプラにより、ツール、工具の交換が迅速かつ容易になります。 

履帯式モデルは泥、砂、雪などで優れた性能を発揮し、ホイール式モデルは草や舗装路を保護します。ラジアル持ち上げるスキッドステアは掘削に適しており、垂直持ち上げるタイプはトラックへの積込みに優れています。 

建設用アタッチメントをレンタルする理由

レンタルは、特にたまにしか必要とされないアタッチメントのために、柔軟性とコストのコントロールを提供します。キーの利点は次のとおりです。 

  • 初期費用の削減: 必要な場合にのみアタッチメントの料金を支払うため、長期的な投資を回避できます。
  • 運用の柔軟性: スノーブレードや林業カッターなどの季節的なツールでサービス範囲を拡大します。 
  • ハンズオンテスト: 購入を確定する前にアタッチメントを試して、プロジェクトのニーズを満たしていることを確認してください。

Cat Rentals℠では、建設業者はメンテナンスされ、作業の準備ができているアタッチメントを利用できます。アタッチメントレンタル の在庫で利用可能な オプションをご確認いただくか、最寄りのディーラ でサポート を受けることができます。今すぐ最寄りの Cat Rentalsを見つけて 、ディーラにお問い合わせください。 

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定