5 ilmakompressorityyppiä: mikä sopii sinulle?
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Tarvitsetko luotettavaa paineilmalähdettä työmaillasi? Ilma-kompressori vuokraus voi tarjota ihanteellisen ratkaisun. Käytä sitä pneumaattisten työkalujen ja laitteiden , kuten jakoavainten, porien ja ilmavasaroiden, virtalähteenä nopeasti ja helposti, jotta voit pitää projektisi aikataulussa. Alueesi Cat Rentals℠ tarjoaa vuokrattavana erityyppisiä ilmakompressoreita kilpailukykyiseen hintaan, joten löydät varmasti oikean mallin käyttökohteihisi.

Mitä erityyppisiä ilmakompressoreita on?

Kun etsit ilmakompressoreita, törmäät todennäköisesti joihinkin tai kaikkiin seuraavista tyypeistä:

  1. Edestakainen: Nämä kompressorit käyttävät kampiakseli-käyttöistä mäntää ja sylinteriä paineilman toimittamiseen. Niitä on yksivaiheisina versioina, jotka vetävät ilmaa sylinteriin, puristavat sen yhdellä männän iskulla ja lähettävät sen säiliöön varastointia varten. Kaksivaiheisissa malleissa on toinen mäntä, joka tarjoaa ylimääräisen puristus-vaiheen. Edellinen tarjoaa ilman paine kapasiteetin jopa 120 paunaa neliötuumaa kohden (PSI), kun taas jälkimmäinen tuottaa jopa 175 PSI.
  2. Pyörivä ruuvi: Pyörivän ruuvin kompressorissa on kaksi identtistä ruuvia ja roottoria, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Niissä on myös voiteluaine, joka täyttää kahden roottorin välisen tilan, mikä luo tiivisteen ja siirtää energiaa. Pyörivät ja kierreruuvit kuljettavat ilmaa yksikön läpi.
  3. Keskipakoinen: Tämä kompressori-tyyppi toimii vetämällä ilmaa pyörivään pumppupyörään ja työntää sen keskelle keskipakovoimalla. Ilman liike luo paineen nousun, mikä tuottaa liike-energiaa. Näiden kompressorien tyypillisiä käyttökohteita ovat öljy- ja kaasunkäsittely, jäteveden käsittely sekä vähän paine, yksivaiheiset paineilmasovellukset.
  4. Öljytön: Epäpuhtauksien poistaminen on välttämätöntä monissa paineilmasovelluksissa. Öljyttömät kompressorit eivät käytä öljyä sylinterin seinämiin. Sen sijaan ne luottavat itsevoiteleviin materiaaleihin, joiden avulla männät voivat liukua sylinteriin. Kontaminaatioriskin minimoimisen lisäksi nämä mallit vaativat vähemmän huoltoa ja tarjoavat pienemmät käyttökustannukset.
  5. Dynaaminen: Nämä kompressorit ovat jatkuvan virtauksen koneita, jotka imevät ilmaa sisälle nopeasti pyörivien terien avulla. Ne luovat painetta rajoittamalla ilmavirtaa. Dynaamiset kompressorit palvelevat raskaan käytön paineilmasovelluksia esimerkiksi kemian- ja terästehtaissa.
Mitkä toimialat vaativat ilmakompressorin vuokrausta? 

Ilmakompressoreilla on välys tärkeä rooli seuraavilla toimialoilla: 

  • Rakentaminen: Ilmakompressorit ovat välttämättömiä rakennusteollisuuden laitteiden virtalähteenä ja toimivat kannettavana virtalähteenä vasaroille, paine-aluslevyille, ilmastointilaitteille, ruiskumaalauslaitteille ja muille. 
  • Autoteollisuus: Autoteollisuus on luottanut ilmakompressoreihin työkalujen voimanlähteenä jo vuosikymmeniä. Ilmakompressoreita käytetään yleisesti autojen kokoamiseen, yksityiskohtiin ja maalaamiseen tehokkaaseen tahtiin.
  • Maatalous: Maatalouden monimutkaistuessa ilmakompressoreita on käytetty vedentuotannossa, torjunta-aineiden ruiskutuksessa, lannoituksessa ja kasvihuonekaasujen hävittämisessä. Niitä voidaan käyttää jopa lehmien lypsämiseen tarkoitettujen meijerilaitteiden voimanlähteenä.
  • Lääkkeet: Lääketeollisuus käyttää öljyttömiä ilmakompressoreita, joissa on steriili ilma, lähes kaikkien markkinoilla olevien lääketablettien ja pillereiden muodostamiseen. Ilmakompressorit ja pneumaattiset laitteet ovat ihanteellisia lääkkeiden annosteluun sekä ruiskuttamiseen tarvittaville karkaisu- ja pinnoitusmateriaaleille. 
  • Ruoka ja juoma: Ilmakompressorit antavat elintarvike- ja juomateollisuudelle huomattavan etulyöntiaseman tuottavuuden ja tuotteiden tasalaatuisuuden lisäämisessä. Ilma-kompressori avulla voit kuoria ja leikata tuotteita, jäähdyttää kuumia tuotteita, ruiskuttaa täytteitä, pakastaa tuotteita, poistaa murusia ja siirtää valmiita tuotteitasi kokoonpanolinjan poikki.
Autamme sinua valitsemaan parhaan ilmakompressorin tyypin

Cat Rentalsilla on laaja valikoima kiinteitä ja kannettavia ilmakompressoreita erilaisilla ilman paine, ulostulo- ja tehokapasiteeteilla. Vuokrausasiantuntijat missä tahansa yli 1 300 toimipisteestämme ympäri maailmaa voivat auttaa sinua valitsemaan oikean mallin käyttökohteisiisi. Tarjoamme myös kattavan korjaus- ja huoltopalvelun vuokra-ajaksi.

Voit vapaasti selata koko vuokrattavan  ilmakompressorivalikoimaamme jo tänään. Älä epäröi soittaa meille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja – olemme käytettävissä 24/7 auttamaan sinua. Annamme mielellämme myös nopean tarjouksen verkossa.

Etsi vuokra-autoja lähellä sinua Cat
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset