Vermietung von Muldenkippern auf öffentlichen Straßen und Geländefahrzeugen: Was ist für Ihre Arbeit am besten geeignet?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Muldenkipper sind für den Transport großer Materialmengen unerlässlich, aber nicht jedes Projekt erfordert den gleichen Fahrzeugtyp. Auftragnehmer müssen sich häufig zwischen Straßen-Muldenkippern entscheiden, die für den Straßenverkehr zugelassen und vielseitig einsetzbar sind, oder Muldenkippern, die große Lasten in Steinbrüchen, Bergwerken oder Erdbewegungs-Projekten umschlagen. Mieten gibt Ihnen die Flexibilität, den richtigen Muldenkipper für Ihren Auftrag zu finden, ohne dass Kosten für die langfristige Nutzung anfallen.  

Was sind Straßen-Muldenkipper?  

Ob auf der Straße oder auf der Straße, Muldenkipper sind für asphaltierte Straßen und Baustellenbedingungen ausgelegt und somit vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Projekten. Sie sind kleiner und wendiger als ihre Offroad-Gegenstücke, mit gesetzlichen Gewichts- und Längenbeschränkungen, die es ihnen ermöglichen, auf öffentlichen Straßen eingesetzt zu werden.  

Arten von Straßen-Muldenkippern:  

  • Standard-Muldenkipper: Kurzer Radstand, ideal zum Manövrieren auf engem Raum 
  • Super-Muldenkipper: Höhere Tragfähigkeit (bis zu ~13.000 Pfund) mit Nachlaufachsen für Stabilität  
  • Umlade-Muldenkipper: Abnehmbare Anhänger, die den Transport von zwei verschiedenen Arten von Materialien ermöglichen, ohne sie zu vermischen.
  • Lkw und Pup-Lkw: Ähnlich wie Umlade-Lkw, können jedoch unabhängig entladen  werden
  • Winterdienstfahrzeuge: Streuen Sie Salz, Sand oder Splitt bei eisigen Bedingungen – oft in Kombination mit Schneeräumverleih
  • Semi-Anhänger-Endkipper: Abnehmbare Anhänger für höhere Nutzlasten, auch als Bottom-Dump-Version  erhältlich
  • Doppel- und Dreifach-Anhänger-Bodenkipper: Hohe Kapazität, aber schwieriger zu manövrieren  
  • Seitenkipper: Schnelleres Entladen und mehr Sicherheit bei der Materialentladung 
Was sind Off-Highway-Muldenkipper?  

Muldenkipper sind für den Transport großer Lasten auf unwegsamem, unbefestigtem Gelände ausgelegt. Sie sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen, bieten aber eine unübertroffene Kapazität und Stabilität im Bergbau, beim Abbau von Stein im Tagebau und bei umfangreichen Erdbewegungen.  

Arten von Off-Highway-Muldenkippern:  

Starre Transportfahrzeuge:

  • Tragfähigkeit: 60–500 Tonnen.
  • Ideal für große Bergwerke, in denen eine hohe Kapazität schwerer als Manövrierfähigkeit ist. 

Knickgelenkte Muldenkipper:  

  • Kapazität: 25–45 Tonnen (manche Modelle international 10–30 Tonnen).  
  • Das Knickgelenk ermöglicht das Manövrieren über unebenes Gelände.  
  • Vielseitig einsetzbar für kleinere Erdbewegungs-, Forst- und Steinbrucharbeiten.  
Warum Muldenkipper mieten?  

Die Wahl zwischen On-Highway- und Off-Highway-Muldenkippern ist eine wichtige Entscheidung, die oft vom Projektumfang und dem Gelände abhängt. Wenn Sie mieten, erhalten Sie die Flexibilität, den Lkw ohne langfristigen Besitz an das Projekt anzupassen. Durch die Anmietung können Sie auch auf die Größe des Auftrags skalieren und gleichzeitig die Kosten für Lagerung und Wartung kontrollieren.

Von Cat Rentals℠  mieten

Wenn Sie bei Cat Rentals mieten, erhalten Sie:  

  • Zugang zu einer vollständigen Flotte von Muldenkippern  und Anhängern.
  • Fachkundige Händlerberatung, um den richtigen Muldenkipper für Ihr Projekt zu finden.  
  • Flexible Verträge für tägliche, wöchentliche oder monatliche Nutzung.  
  • Zuverlässige, gut gewartete Ausrüstung, unterstützt durch die Servicestandards der Cat-Händler.  
  • Ein globales Netzwerk von 1.300+ Händlerstandorten.  

Rufen Sie 1-800-RENT-CAT an oder fordern Sie online ein Angebot an, um den richtigen Muldenkipper für Ihren Job zu finden.  

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen